(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイフォン用プロテクターケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイフォン用プロテクターケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,753円
税込単価
3,028円

【特長】・エラストマー・コポリマーゴム素材製で、非常に薄く、軽量でありながら、...

詳細情報を確認する

型番

CE1150R 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE1150R

レッド
0019428118372
469-9688

2個

2,753( 3,028円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エラストマー・コポリマーゴム素材製で、非常に薄く、軽量でありながら、確かな耐衝撃性を発揮します。
【用途】
・iPhone用のカバーとして。
【材質】
・ポリマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイフォン用プロテクターケースの型番CE1150Rのページです。
型番CE1150Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイフォン用プロテクターケース

アイフォン用プロテクターケース

    ナイロンベルト 多目的用ベルト

    ナイロンベルト 多目的用ベルト

      さわやかペンチケース(背面メッシュ仕様)

      さわやかペンチケース(背面メッシュ仕様)

        電工キャンバスバッグ

        電工キャンバスバッグ

          極匠 ヌメ革ペンチ差し1丁

          極匠 ヌメ革ペンチ差し1丁

            極匠 ヌメ革ラチェットレンチ差し

            極匠 ヌメ革ラチェットレンチ差し

              ペリカンケース用ウレタンフォーム

              ペリカンケース用ウレタンフォーム

                極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し2段

                極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し2段

                  210x 75mm カッターナイフケース

                  210x 75mm カッターナイフケース

                    さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

                    さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

                      極匠 ヌメ革ハンマー差し

                      極匠 ヌメ革ハンマー差し

                        ヌメ皮ペンチ2段差し

                        ヌメ皮ペンチ2段差し

                          万能ツール差 リアルブラックライン

                          万能ツール差 リアルブラックライン

                            メーカー ペリカン CETACEA トラスコ中山 DENSAN ベストツール ベストツール ペリカン ベストツール エスコ トラスコ中山 ベストツール コヅチ プロスター
                            通常価格 2,753円 1,146円 1,809円 4,100円 838円 1,108円 2,323円 2,197円 1,265円 3,790円 1,154円 2,482円 1,395円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目~   4日目  
                            形状 - - - - - - - - - - - -
                            外寸(mm) 133×69×13 - - - - - - - - - - - -
                            内寸(mm) 124×59×8 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリマー樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 iPhone 5、iPhone 5S - - - - - - - - - - - -

                            アイフォン用プロテクターケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CE1150W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー JANコード トラスココード

                            4,278円

                            ( 4,706円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト0019428118334469-9696

                            パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました