(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製D環止め(2穴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製D環止め(2穴タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円

【特長】・安全帯用部材です。・2つ穴タイプD環止めです。・軽量アルミタイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    16.000
  • 材質1:
    アルミ
  • ベルト幅(mm):
    50
  • 仕様詳細:
    安全帯用替えD環止め

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DDAK

DDAK

ブラック
ブラック
4948377603034
770-9412

20個

433( 476円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯用部材です。
・2つ穴タイプD環止めです。
・軽量アルミタイプです。
・色は3色あります。
・50mm胴ベルト用です。
【用途】
・基陽製品の補修部品として。
【材質】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製D環止め(2穴タイプ)の型番DDAKのページです。
型番DDAKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製D環止め(2穴タイプ)

アルミ製D環止め(2穴タイプ)

    L型D環止め

    L型D環止め

      フックハンガー(安全帯用)

      フックハンガー(安全帯用)

        D環止め アルミ製

        D環止め アルミ製

          アルミ製D環止 2穴下穴付

          アルミ製D環止 2穴下穴付

            D環止め金具(安全帯用)

            D環止め金具(安全帯用)

              ナイトアイズ エスビナースライドロック

              ナイトアイズ エスビナースライドロック

                ナイトアイズ スライドロックカラビナー

                ナイトアイズ スライドロックカラビナー

                  後付フックハンガー

                  後付フックハンガー

                    48x103mm ツールホルダー

                    48x103mm ツールホルダー

                      フルハーネス安全帯用肩パット

                      フルハーネス安全帯用肩パット

                        50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

                        50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

                          安全帯用24リング

                          安全帯用24リング

                            メーカー 基陽 TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール 基陽 エスコ NiteIze(ナイトアイズ) NiteIze(ナイトアイズ) TJMデザインタジマツール エスコ エスコ エスコ 藤井電工
                            通常価格 433円 698円 579円 856円 880円 830円 780円 774円 607円 895円 3,448円 2,820円 598円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 フックハンガー ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - - フックハンガー - ベルト関連用品 - ベルト関連用品
                            ツインランヤード - - - - - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - オプション - オプション オプション - - - - オプション - オプション
                            質量(g) 16.000 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ製D環止め(2穴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました