(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力バックル コブラ ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力バックル コブラ ステンレス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,071円
税込単価
3,378円

【特長】・プロスペックの強力なバックルです。・ワンタッチでロックでき、ワンタッ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • JANコード:
    9006381544516
  • トラスココード:
    766-9267
  • 適応ベルト幅(mm):
    45
  • 適合ベルト幅(mm):
    45
  • 仕様:
    欧州規格(EN358)取得
  • 破断荷重:
    9kN
  • 雄:
    調節可能
  • 発注単位:
    1個

(i)ご注意

  • 落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用下さい。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

型番

FI45AVF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FI45AVF

1個
10

5個

3,071( 3,378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロスペックの強力なバックルです。
・ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
・過酷な環境下でも性能を発揮できます。
【用途】
・ハーネスなどの締め付け用。
【材質】
・本体:INOX ステンレス

(i)ご注意

  • 落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用下さい。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力バックル コブラ ステンレスの型番FI45AVFのページです。
型番FI45AVFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力バックル コブラ ステンレス

強力バックル コブラ ステンレス

    強力バックル コブラ

    強力バックル コブラ

      ツヨロン ねじクランプ兼用型

      ツヨロン ねじクランプ兼用型

        安全帯取付具 ねじクランプ

        安全帯取付具 ねじクランプ

          強力バックル コブラ用フレーム

          強力バックル コブラ用フレーム

            ねじクランプ

            ねじクランプ

              ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

              ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

                全ねじキャッチャー(3分・4分兼用)

                全ねじキャッチャー(3分・4分兼用)

                  123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

                  123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

                    後付フックハンガー

                    後付フックハンガー

                      フルハーネス安全帯用フックハンガー

                      フルハーネス安全帯用フックハンガー

                        全ねじキャッチャー(3分用)

                        全ねじキャッチャー(3分用)

                          ハンガーカラビナLL

                          ハンガーカラビナLL

                            メーカー ALPIN ALPIN 藤井電工 藤井電工 ALPIN エスコ エスコ 谷沢製作所 伊藤製作所 TJMデザインタジマツール エスコ 谷沢製作所 E-Value
                            通常価格 3,071円 2,941円 6,578円 6,279円 931円 7,180円 1,130円 11,045円 6,622円 607円 579円 7,680円 481円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   20日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 フックハンガー 仮設器材 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 仮設器材 - フックハンガー フックハンガー 仮設器材 -
                            ツインランヤード - - - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            JANコード 9006381544516 - - - - - - - - - - - -

                            強力バックル コブラ ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました