(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水平親綱緊張器付GCハリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GCH-20-BX
水平親綱緊張器付GCハリップ スイヘイオヤヅナキンチョウキツキGCハリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,221円
税込単価
38,743円

【特長】・ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。・大口...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • 種類:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ナイロン●スチール
  • フック口開き:本線側(mm):
    50
  • フック口開き:台付側(mm):
    50
  • 仕様詳細:
    緊張器+台付けロープ1m+親綱/両端大口径フック付
  • 内容量:
    1組

型番

GCH-20-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

GCH-20-BX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
径×長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCH-20-BX

4956133025051
758-6299
5200.0
16×20000
1組

1個

35,221( 38,743円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
・大口径フック両端付です。
・本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
【用途】
・高所作業水平移動・作業に。
【材質】
・ナイロン
・スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水平親綱緊張器付GCハリップの型番GCH-20-BXのページです。
型番GCH-20-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水平親綱緊張器付GCハリップ

水平親綱緊張器付GCハリップ

    傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

    傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

      水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

      水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

        傾斜面用ロリップ

        傾斜面用ロリップ

          ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)

          ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)

            台付けロープ ベルブロック

            台付けロープ ベルブロック

              傾斜面用SDロリップ

              傾斜面用SDロリップ

                傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

                傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

                  藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

                  藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

                    ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                    ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                      安全帯用大口径フック

                      安全帯用大口径フック

                        レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                        レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                          垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

                          垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 タイタン 藤井電工 マーベル 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 ユニット
                            通常価格 25,364円 17,074円 18,417円 11,572円 11,842円 3,325円 53,464円 15,007円 48,374円 40,839円 3,788円 33,871円 16,006円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品種類 仮設器材 仮設器材 - 仮設器材 ランヤード 墜落防止用ブロック 仮設器材 仮設器材 墜落防止用ブロック ハーネス型安全帯 フックハンガー ハーネス型安全帯 -
                            種類 ロープタイプ - - - - 巻取りタイプ - - - 巻取りタイプ - - -
                            ツインランヤード - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - -
                            - - - - - - - - - - その他 -

                            水平親綱緊張器付GCハリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GCH
                            GCH-10-BX
                            GCH-15-BX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 径×長さ(mm) 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            25,364円

                            ( 27,900円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4956133025082758-6272360016×10000-

                            28,331円

                            ( 31,164円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4956133031953758-62814400.016×15000-

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました