(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DT-AKT-381
DTアルミカラビナ キーリング付 8mm DTアルミカラビナ キーリングツキ 8MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
392円
税込単価
431円

アルミカラビナキーリング付きの腰袋ツールバック。【特長】・保持した物が絡まず使...

詳細情報を確認する

  • 線径×長さ(mm×m):
    8×0.08
  • 材質金具:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1個

型番

DT-AKT-381 解除

Loading...

キーリング付 アルミカラビナの仕様

商品名品番サイズカラ一
DBLTACT アルミ力ラビナ キ一リング付DT-AKT-3818×80mmガンメタ×ゴ一ルド
DBLTACT アルミ力ラビナ キ一リング付DT-AKT-3828×80mmレッド×ガンメタS
DBLTACT アルミ力ラビナ キ一リング付DT-AKT-3838×80mmゴ一ルド×ガンメタS
DBLTACT アルミ力ラビナ キ一リング付DT-AKT-3848×80mmブラック×ブラックM
DBLTACT アルミ力ラビナ キ一リング付DT-AKT-3858×80mmガンメタS×レッド

材質 : アルミ合金

商品情報を表示

DT-AKT-381 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DT-AKT-381

DT-AKT-381

その他
ガンメタ×ゴールド
4954458163083
1個

1個

392( 431円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミカラビナキーリング付きの腰袋ツールバック。
【特長】
・保持した物が絡まず使い勝手抜群。
・2連・3連・4連のラインナップ。
【用途】
・収納・整理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DTアルミカラビナ キーリング付 8mmの型番DT-AKT-381のページです。
型番DT-AKT-381に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

    アルミカラビナ キーリング付 7mm

    アルミカラビナ キーリング付 7mm

      アルミカラビナ キーリング付 6mm

      アルミカラビナ キーリング付 6mm

        アルミカラビナ 6mm

        アルミカラビナ 6mm

          アルミカラビナ O環付 6mm

          アルミカラビナ O環付 6mm

            アルミカラビナ O環付 7mm

            アルミカラビナ O環付 7mm

              アルミカラビナ 8mm

              アルミカラビナ 8mm

                アルミカラビナ 5mm

                アルミカラビナ 5mm

                  アルミカラビナ ロック式 6mm

                  アルミカラビナ ロック式 6mm

                    アルミカラビナ O環付 5mm

                    アルミカラビナ O環付 5mm

                      アルミカラビナ ロック式 8mm

                      アルミカラビナ ロック式 8mm

                        アルミカラビナ B3

                        アルミカラビナ B3

                          極匠 黒革ダブルスイング万能カラビナ

                          極匠 黒革ダブルスイング万能カラビナ

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT SK-11 ベストツール
                            通常価格 392円 378円 321円 212円 268円 293円 268円 191円 306円 242円 338円 452円 1,754円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目  
                            線径×長さ(mm×m) 8×0.08 7×0.07 - 6×0.06 6×0.06 7×0.07 8×0.08 5×0.05 6×0.06 5×0.05 8×0.08 - -
                            材質金具 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - -
                            内容量 1個 1個 - 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - -

                            DTアルミカラビナ キーリング付 8mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT-AKT-382
                            DT-AKT-383
                            DT-AKT-384
                            DT-AKT-385
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(詳細) JANコード 内容量

                            392円

                            ( 431円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッドレッド×ガンメタ4954458163090-

                            392円

                            ( 431円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ゴールド×ガンメタ4954458163106-

                            392円

                            ( 431円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラックブラック×ブラック4954458163113-

                            392円

                            ( 431円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ガンメタ×レッド4954458163120-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました