(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ キーリング付 7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミカラビナ キーリング付 7mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
553円
税込価格
608円

アルミカラビナキーリング付きの腰袋ツールバック。 【特長】 ・保持した物が絡ま...

詳細情報を確認する

  • 線径×長さ(mm×m):
    7×0.07
  • 材質金具:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

キーリング付 アルミカラビナの仕様

商品名品番サイズ力ラー
DBLTACT アルミ力ラビナ キーリング付DT-AKT-3717×70mmガンメタ×ゴールド
DBLTACT アルミ力ラビナ キーリング付DT-AKT-3727×70mmレッド×ガンメタS
DBLTACT アルミ力ラビナ キーリング付DT-AKT-3737×70mmゴールド×ガンメタS
DBLTACT アルミ力ラビナ キーリング付DT-AKT-3747×70mmブラック×ブラックM
DBLTACT アルミ力ラビナ キーリング付DT-AKT-3757×70mmガンメタS×レッド

材質 : アルミ合金

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ガンメタ×ゴールド
4954458163038
1個

1個

553( 608円 )

4日目

レッド
レッド×ガンメタ
4954458163045
1個

1個

553( 608円 )

4日目

その他
ゴールド×ガンメタ
4954458163052
1個

1個

553( 608円 )

4日目

ブラック
ブラック×ブラック
4954458163069
1個

1個

553( 608円 )

4日目

その他
ガンメタ×レッド
4954458163076
1個

1個

553( 608円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミカラビナキーリング付きの腰袋ツールバック。
【特長】
・保持した物が絡まず使い勝手抜群。
・2連・3連・4連のラインナップ。
【用途】
・収納・整理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラビナ キーリング付 7mm

アルミカラビナ キーリング付 7mm

    DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

    DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

      アルミカラビナ キーリング付 6mm

      アルミカラビナ キーリング付 6mm

        ドライバーケース シングル

        ドライバーケース シングル

          高所作業用腰袋

          高所作業用腰袋

            ペンチケース シングル

            ペンチケース シングル

              140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

              140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

                ドライバーケース ツイン

                ドライバーケース ツイン

                  3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)

                  3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)

                    アルミカラビナ ロック式 8mm

                    アルミカラビナ ロック式 8mm

                      ショルダーバッグ

                      ショルダーバッグ

                        ツールポーチ(ファブリックポリエステル)

                        ツールポーチ(ファブリックポリエステル)

                          ペンチケース ダブル

                          ペンチケース ダブル

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT EDWIN(エドウィン) バーコ EDWIN(エドウィン) エスコ EDWIN(エドウィン) トラスコ中山 DBLTACT トラスコ中山 エスコ EDWIN(エドウィン)
                            通常価格 553円 571円 471円 1,123円 8,095円 1,442円 5,480円 1,629円 3,847円 495円 12,562円 3,590円 1,572円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            線径×長さ(mm×m) 7×0.07 8×0.08 - - - - - - - 8×0.08 - - -
                            材質金具 アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - アルミ合金 - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - 1個 - - -

                            アルミカラビナ キーリング付 7mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました