(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ O環付 7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミカラビナ O環付 7mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
293円 ~ 299円
税込価格
322円 ~ 329円

抜け止めO環状付きのアルミカラビナ。 【特長】 ・O環付きで紛失防止。 ・フッ...

詳細情報を確認する

  • 線径×長さ(mm×m):
    7×0.07
  • 材質金具:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アルミカラビナ O環付の仕様

アルミカラビナ O環付 DK-AKO-271の仕様

アルミカラビナ O環付 DK-AKO-271の仕様

商品名品番サイズ力ラー
DBLATCT アルミ力ラビナ O環付DT-AKO-2717×70mmガンメタ×ゴールド
DBLATCT アルミ力ラビナ O環付DT-AKO-2727×70mmレッド×ガンメタS
DBLATCT アルミ力ラビナ O環付DT-AKO-2737×70mmゴールド×ガンメタS
DBLATCT アルミ力ラビナ O環付DT-AKO-2747×70mmブラック×ブラックM
DBLATCT アルミ力ラビナ O環付DT-AKO-2757×70mmガンメタS×レッド
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ガンメタ×ゴールド
4954458162932
1個

1個

299( 329円 )

4日目

レッド
レッド×ガンメタ
4954458162949
1個

1個

293( 322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
ゴールド×ガンメタ
4954458162956
1個

1個

299( 329円 )

4日目

ブラック
ブラック×ブラック
4954458162963
1個

5個

293( 322円 )

14日目

その他
ガンメタ×レッド
4954458162970
1個

1個

293( 322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

抜け止めO環状付きのアルミカラビナ。
【特長】
・O環付きで紛失防止。
・フック部と分かれることによりスムーズに使える。
・材質 : アルミ合金。
・サイズ : 7×70mm。
【用途】
・収納・整理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラビナ O環付 7mm

アルミカラビナ O環付 7mm

    アルミカラビナ O環付 6mm

    アルミカラビナ O環付 6mm

      アルミカラビナ O環付 5mm

      アルミカラビナ O環付 5mm

        アルミカラビナ キーリング付 6mm

        アルミカラビナ キーリング付 6mm

          アルミカラビナ ロック式 8mm

          アルミカラビナ ロック式 8mm

            アルミカラビナ ロック式 6mm

            アルミカラビナ ロック式 6mm

              ねじロック付カラビナ 線径10.5

              ねじロック付カラビナ 線径10.5

                工具差しカラビナ・リング

                工具差しカラビナ・リング

                  ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                  ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                    極匠 パイプ・リングタイプ GTH-03

                    極匠 パイプ・リングタイプ GTH-03

                      140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

                      140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

                        130x 75mm ツールホルダー

                        130x 75mm ツールホルダー

                          アルミカラビナ 8mm

                          アルミカラビナ 8mm

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT トラスコ中山 ベストツール ペンギンエース ベストツール エスコ エスコ DBLTACT
                            通常価格 293円 268円 242円 321円 338円 306円 1,363円 953円 2,726円 1,029円 5,480円 1,106円 268円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            線径×長さ(mm×m) 7×0.07 6×0.06 5×0.05 - 8×0.08 6×0.06 - - - - - - 8×0.08
                            材質金具 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - アルミ合金
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 - - - - - - 1個

                            アルミカラビナ O環付 7mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            レンチセット吊り下げよう
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/28
                            在庫がある場合はいいが在庫なしの場合は、1週間程度の時間がかかるため、ミスミで購入する必要性は低い。
                            カラビナの機能としては大変満足しており、塗装も剥げにくい印象。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました