(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ O環付 6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DT-AKO-261
アルミカラビナ O環付 6mm アルミカラビナ Oカンツキ 6MM

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
268円
税込単価
295円

抜け止めO環状付きのアルミカラビナ。 【特長】 ・O環付きで紛失防止。 ・フッ...

詳細情報を確認する

  • 線径×長さ(mm×m):
    6×0.06
  • 材質金具:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1個

型番

DT-AKO-261 解除

Loading...

アルミカラビナ O環付の仕様

アルミカラビナ O環付 DK-AKO-261の仕様

アルミカラビナ O環付 DK-AKO-261の仕様

商品名品番サイズ力ラー
DBLATCT アルミ力ラビナ O環付DT-AKO-2616×60mmガンメタ×ゴールド
DBLATCT アルミ力ラビナ O環付DT-AKO-2626×60mmレッド×ガンメタS
DBLATCT アルミ力ラビナ O環付DT-AKO-2646×60mmブラック×ブラックM
DBLATCT アルミ力ラビナ O環付DT-AKO-2656×60mmガンメタS×レッド
商品情報を表示

DT-AKO-261 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DT-AKO-261

DT-AKO-261

その他
ガンメタ×ゴールド
4954458162888
1個

1個

268( 295円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜け止めO環状付きのアルミカラビナ。
【特長】
・O環付きで紛失防止。
・フック部と別れることによりスムーズに使える。
・材質 : アルミ合金。
・サイズ : 6×60mm。
【用途】
・収納・整理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミカラビナ O環付 6mmの型番DT-AKO-261のページです。
型番DT-AKO-261に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラビナ O環付 6mm

アルミカラビナ O環付 6mm

    アルミカラビナ O環付 7mm

    アルミカラビナ O環付 7mm

      アルミカラビナ キーリング付 6mm

      アルミカラビナ キーリング付 6mm

        アルミカラビナ ロック式 6mm

        アルミカラビナ ロック式 6mm

          アルミカラビナ O環付 5mm

          アルミカラビナ O環付 5mm

            アルミカラビナ 6mm

            アルミカラビナ 6mm

              ツールホルダー TH-5

              ツールホルダー TH-5

                ツールホルダー TH-2

                ツールホルダー TH-2

                  アルミカラビナ 8mm

                  アルミカラビナ 8mm

                    150x 60x45mm テレホンケース

                    150x 60x45mm テレホンケース

                      ペンチケース 6ピース

                      ペンチケース 6ピース

                        スリーエル 仮枠釘袋

                        スリーエル 仮枠釘袋

                          アルミカラビナ ロック式 8mm

                          アルミカラビナ ロック式 8mm

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT TAKAGI TAKAGI DBLTACT エスコ EDWIN(エドウィン) コヅチ DBLTACT
                            通常価格 268円 293円 321円 306円 242円 212円 698円 698円 268円 2,530円 1,666円 4,691円 338円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                            線径×長さ(mm×m) 6×0.06 7×0.07 - 6×0.06 5×0.05 6×0.06 - - 8×0.08 - - - 8×0.08
                            材質金具 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - アルミ合金 - - - アルミ合金
                            内容量 1個 1個 - 1個 1個 1個 - - 1個 - - - 1個

                            アルミカラビナ O環付 6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT-AKO-262
                            DT-AKO-264
                            DT-AKO-265
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(詳細) JANコード 内容量

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            レッドレッド×ガンメタ4954458162895-

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラックブラック×ブラック4954458162918-

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ガンメタ×レッド4954458162925-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました