(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ 8mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DT-AK-085
アルミカラビナ 8mm アルミカラビナ 8MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
268円
税込単価
295円

アルミカラビナのスタンダードタイプ。【特長】・シンプルな形状の為、汎用性が広い...

詳細情報を確認する

  • 線径×長さ(mm×m):
    8×0.08
  • 材質金具:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1個

型番

DT-AK-085 解除

Loading...

アルミカラビナ スタンダードタイプの仕様

アルミカラビナ スタンダードタイプ DT-AK-081の外観

アルミカラビナ スタンダードタイプ DT-AK-081の外観

商品名品番サイズ力ラー
DBLTACT アルミ力ラビナDT-AK-0818×80mmガンメタ×ゴールド
DBLTACT アルミ力ラビナDT-AK-0828×80mmレッド×ガンメタS
DBLTACT アルミ力ラビナDT-AK-0838×80mmゴールド×ガンメタS
DBLTACT アルミ力ラビナDT-AK-0848×80mmブラック×ブラックM
DBLTACT アルミ力ラビナDT-AK-0858×80mmガンメタS×レッド
商品情報を表示

DT-AK-085 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DT-AK-085

DT-AK-085

その他
ガンメタ×レッド
4954458162727
1個

1個

268( 295円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミカラビナのスタンダードタイプ。
【特長】
・シンプルな形状の為、汎用性が広い
・材質:アルミ合金
・サイズ:8×80mm
【用途】
・物の落下防止など幅広い用途で使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミカラビナ 8mmの型番DT-AK-085のページです。
型番DT-AK-085に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラビナ 8mm

アルミカラビナ 8mm

    アルミカラビナ 6mm

    アルミカラビナ 6mm

      アルミカラビナ 5mm

      アルミカラビナ 5mm

        アルミカラビナ ロック式 8mm

        アルミカラビナ ロック式 8mm

          アルミカラビナ O環付 5mm

          アルミカラビナ O環付 5mm

            アルミカラビナ O環付 6mm

            アルミカラビナ O環付 6mm

              アルミカラビナ O環付 7mm

              アルミカラビナ O環付 7mm

                アルミカラビナ キーリング付 6mm

                アルミカラビナ キーリング付 6mm

                  ツールホルダー TH-8

                  ツールホルダー TH-8

                    アルミカラビナ ロック式 6mm

                    アルミカラビナ ロック式 6mm

                      アルミツールフック SPD-TH-CM

                      アルミツールフック SPD-TH-CM

                        ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用

                        ヌメ皮ペンチ差し 8インチ用

                          130x 75mm ツールホルダー

                          130x 75mm ツールホルダー

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT TAKAGI DBLTACT SK-11 コヅチ エスコ
                            通常価格 268円 212円 191円 338円 242円 268円 293円 321円 880円 306円 2,164円 983円 1,106円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            線径×長さ(mm×m) 8×0.08 6×0.06 5×0.05 8×0.08 5×0.05 6×0.06 7×0.07 - - 6×0.06 - - -
                            材質金具 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - アルミ合金 - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - 1個 - - -

                            アルミカラビナ 8mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT-AK-081
                            DT-AK-082
                            DT-AK-083
                            DT-AK-084
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(詳細) JANコード 内容量

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ガンメタ×ゴールド4954458162680-

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッドレッド×ガンメタ4954458162697-

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ゴールド×ガンメタ4954458162703-

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラックブラック×ブラック4954458162710-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました