(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ 6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DT-AK-061
アルミカラビナ 6mm アルミカラビナ 6MM

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
212円
税込単価
233円

アルミカラビナのスタンダードタイプ。 【特長】 ・最もシンプルな形状の為、汎用...

詳細情報を確認する

  • 線径×長さ(mm×m):
    6×0.06
  • 材質金具:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1個

型番

DT-AK-061 解除

Loading...

アルミカラビナ スタンダードタイプの仕様

アルミカラビナ スタンダードタイプ DT-AK-061の外観

アルミカラビナ スタンダードタイプ DT-AK-061の外観

商品名品番サイズ力ラー
DBLTACT アルミカラビナDT-AK-0616×60mmガンメタ×ゴールド
DBLTACT アルミカラビナDT-AK-0626×60mmレッド×ガンメタS
DBLTACT アルミカラビナDT-AK-0636×60mmゴールド×ガンメタS
DBLTACT アルミカラビナDT-AK-0646×60mmブラック×ブラックM
DBLTACT アルミカラビナDT-AK-0656×60mmガンメタS×レッド
商品情報を表示

DT-AK-061 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DT-AK-061

DT-AK-061

その他
ガンメタ×ゴールド
4954458162581
1個

1個

212( 233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミカラビナのスタンダードタイプ。
【特長】
・最もシンプルな形状の為、汎用性が広い。
・材質 : アルミ合金。
・サイズ : 6×60mm。
【用途】
・物の落下防止など幅広い用途で使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミカラビナ 6mmの型番DT-AK-061のページです。
型番DT-AK-061に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラビナ 6mm

アルミカラビナ 6mm

    アルミカラビナ 8mm

    アルミカラビナ 8mm

      アルミカラビナ 5mm

      アルミカラビナ 5mm

        アルミカラビナ O環付 7mm

        アルミカラビナ O環付 7mm

          アルミカラビナ O環付 6mm

          アルミカラビナ O環付 6mm

            アルミカラビナ O環付 5mm

            アルミカラビナ O環付 5mm

              アルミカラビナ ロック式 6mm

              アルミカラビナ ロック式 6mm

                アルミカラビナ キーリング付 6mm

                アルミカラビナ キーリング付 6mm

                  アルミカラビナ キーリング付 7mm

                  アルミカラビナ キーリング付 7mm

                    DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

                    DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

                      アルミカラビナ ロック式 8mm

                      アルミカラビナ ロック式 8mm

                        ねじロック付カラビナ

                        ねじロック付カラビナ

                          TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド

                          TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 212円 268円 191円 293円 268円 242円 306円 321円 378円 392円 338円 582円 187円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            線径×長さ(mm×m) 6×0.06 8×0.08 5×0.05 7×0.07 6×0.06 5×0.05 6×0.06 - 7×0.07 8×0.08 8×0.08 - -
                            材質金具 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 - -

                            アルミカラビナ 6mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            まとめ金具
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/16
                            カギ類のまとめ金具として使用しています。
                            三か月以上使用し続けていますが、塗装剥がれやフックヘタリは皆無です。
                            100円ショップで売られている物より高額ですが、本品の方が丈夫ですし、塗装程度も良好です。
                            普段使い出来る物です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT-AK-062
                            DT-AK-063
                            DT-AK-064
                            DT-AK-065
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(詳細) JANコード 内容量

                            212円

                            ( 233円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッドレッド×ガンメタ4954458162598-

                            212円

                            ( 233円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ゴールド×ガンメタ4954458162604-

                            212円

                            ( 233円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラックブラック×ブラック4954458162611-

                            212円

                            ( 233円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ガンメタ×レッド4954458162628-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました