(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ キーリング付 6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミカラビナ キーリング付 6mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
471円
税込価格
518円

キーリング付きのアルミカラビナ。 【特長】 ・保持した物が絡まず使い勝手抜群。...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アルミカラビナ キーリング付の仕様

アルミカラビナ キーリング付 DT-AKT-361の外観

アルミカラビナ キーリング付 DT-AKT-361の外観

商品名品番サイズ力ラー
DBLTACT アルミ力ラビナキーリング付DT-AKT-3616×60mmガンメタ×ゴールド
DBLTACT アルミ力ラビナキーリング付DT-AKT-3626×60mmレッド×ガンメタS
DBLTACT アルミ力ラビナキーリング付DT-AKT-3636×60mmゴールド×ガンメタS
DBLTACT アルミ力ラビナキーリング付DT-AKT-3646×60mmブラック×ブラックM
DBLTACT アルミ力ラビナキーリング付DT-AKT-3656×60mmガンメタS×レッド
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

471( 518円 )

4日目

1個

471( 518円 )

4日目

1個

471( 518円 )

4日目

1個

471( 518円 )

4日目

1個

471( 518円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キーリング付きのアルミカラビナ。
【特長】
・保持した物が絡まず使い勝手抜群。
・材質 : アルミ合金。
【用途】
・収納・整理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラビナ キーリング付 6mm

アルミカラビナ キーリング付 6mm

    アルミカラビナ キーリング付 7mm

    アルミカラビナ キーリング付 7mm

      DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

      DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

        アルミカラビナ 6mm

        アルミカラビナ 6mm

          アルミカラビナ O環付 6mm

          アルミカラビナ O環付 6mm

            アルミカラビナ 8mm

            アルミカラビナ 8mm

              アルミカラビナ O環付 7mm

              アルミカラビナ O環付 7mm

                アルミカラビナ 5mm

                アルミカラビナ 5mm

                  アルミカラビナ ロック式 6mm

                  アルミカラビナ ロック式 6mm

                    アルミカラビナ O環付 5mm

                    アルミカラビナ O環付 5mm

                      アルミカラビナ ロック式 8mm

                      アルミカラビナ ロック式 8mm

                        アルミカラビナ B3

                        アルミカラビナ B3

                          ねじロック付カラビナ

                          ねじロック付カラビナ

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 471円 553円 571円 316円 394円 394円 431円 281円 446円 352円 495円 452円 632円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目  

                            アルミカラビナ キーリング付 6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました