(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ O環付 5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミカラビナ O環付 5mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
352円
税込価格
387円

抜け止めO環状付きのアルミカラビナ。 【特長】 ・O環付で紛失防止。 ・フック...

詳細情報を確認する

  • 線径×長さ(mm×m):
    5×0.05
  • 材質金具:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アルミカラビナ O環付の仕様

アルミカラビナ O環付 DK-AKO-251の仕様

アルミカラビナ O環付 DK-AKO-251の仕様

商品名品番サイズ力ラー
DBLATCTアルミカラビナ O環付DT-AKO-2515×50mmガンメタ×ゴールド
DBLATCTアルミカラビナ O環付DT-AKO-2525×50mmレッド×ガンメタS
DBLATCTアルミカラビナ O環付DT-AKO-2535×50mmゴールド×ガンメタS
DBLATCTアルミカラビナ O環付DT-AKO-2545×50mmブラック×ブラックM
DBLATCTアルミカラビナ O環付DT-AKO-2555×50mmガンメタS×レッド
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ガンメタ×ゴールド
4954458162833
1個

1個

352( 387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

レッド
レッド×ガンメタ
4954458162840
1個

1個

352( 387円 )

8日目

その他
ゴールド×ガンメタ
4954458162857
1個

4個

352( 387円 )

3日目

ブラック
ブラック×ブラック
4954458162864
1個

4個

352( 387円 )

3日目

その他
ガンメタ×レッド
4954458162871
1個

1個

352( 387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

抜け止めO環状付きのアルミカラビナ。
【特長】
・O環付で紛失防止。
・フック部と分かれる事によりスムーズに使える。
・材質 : アルミ合金。
・サイズ : 5×50mm。
【用途】
・物の落下防止など、幅広い用途で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラビナ O環付 5mm

アルミカラビナ O環付 5mm

    アルミカラビナ O環付 6mm

    アルミカラビナ O環付 6mm

      アルミカラビナ O環付 7mm

      アルミカラビナ O環付 7mm

        アルミカラビナ 5mm

        アルミカラビナ 5mm

          アルミカラビナ 6mm

          アルミカラビナ 6mm

            アルミカラビナ ロック式 6mm

            アルミカラビナ ロック式 6mm

              アルミカラビナ 8mm

              アルミカラビナ 8mm

                アルミカラビナ キーリング付 7mm

                アルミカラビナ キーリング付 7mm

                  アルミカラビナ キーリング付 6mm

                  アルミカラビナ キーリング付 6mm

                    DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

                    DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

                      アルミカラビナ ロック式 8mm

                      アルミカラビナ ロック式 8mm

                        ねじロック付カラビナ

                        ねじロック付カラビナ

                          アルミカラビナ B3

                          アルミカラビナ B3

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 352円 394円 431円 281円 316円 446円 394円 553円 471円 571円 495円 632円 452円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   3日目  
                            線径×長さ(mm×m) 5×0.05 6×0.06 7×0.07 5×0.05 6×0.06 6×0.06 8×0.08 7×0.07 - 8×0.08 8×0.08 - -
                            材質金具 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 - -

                            アルミカラビナ O環付 5mmのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            作業用
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/01
                            作業時ベルトにつけております
                            皮手やちょっとした工具をさげています
                            軽くて今のところ満足です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キーホルダー
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/04
                            鍵を鞄の中に入れると底面に落ちてしまい
                            使うときに、探すのが大変でしたが
                            鞄の持ち手部などに着けるようにしたら探す手間もなく
                            便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具バッグに
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/26
                            工具バッグに取付けています。
                            1個取付けておくと何かと便利です。
                            現場作業時に邪魔になるカギなどをぶら下げたりして活用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鍵管理
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/01
                            鍵を管理したり持ち運びに使っています。他のメーカーよりも丈夫で長く使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました