(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ ロック式 6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DT-AKL-162
アルミカラビナ ロック式 6mm アルミカラビナ ロックシキ 6MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
306円
税込単価
337円

アルミカラビナのロックタイプ。 【特長】 ・ロック機構付きで保持したものの落下...

詳細情報を確認する

  • 線径×長さ(mm×m):
    6×0.06
  • 材質金具:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1個

型番

DT-AKL-162 解除

Loading...

アルミカラビナ ロック式の仕様

アルミカラビナ ロック式 DT-AKL-161の外観

アルミカラビナ ロック式 DT-AKL-161の外観

  • ロック機構付きで保持したものの落下を防ぐ。
  • 材質 : アルミ合金。
  • サイズ : 6×60mm。
商品名品番サイズ力ラー
DBLTACTアルミカラビナ ロック式 DT-AKL-1616×60mmガンメタ×ゴールド
DBLTACTアルミカラビナ ロック式 DT-AKL-1626×60mmレッド×ガンメタS
DBLTACTアルミカラビナ ロック式 DT-AKL-1636×60mmゴールド×ガンメタS
DBLTACTアルミカラビナ ロック式 DT-AKL-1646×60mmブラック×ブラックM
DBLTACTアルミカラビナ ロック式 DT-AKL-1656×60mmガンメタS×レッド
商品情報を表示

DT-AKL-162 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DT-AKL-162

DT-AKL-162

レッド
レッド×ガンメタ
4954458162741
1個

1個

306( 337円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミカラビナのロックタイプ。
【特長】
・ロック機構付きで保持したものの落下を防ぐ。
・材質 : アルミ合金。
・サイズ : 6×60mm。
【用途】
・収納・整理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミカラビナ ロック式 6mmの型番DT-AKL-162のページです。
型番DT-AKL-162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラビナ ロック式 6mm

アルミカラビナ ロック式 6mm

    アルミカラビナ ロック式 8mm

    アルミカラビナ ロック式 8mm

      アルミカラビナ 8mm

      アルミカラビナ 8mm

        アルミカラビナ 5mm

        アルミカラビナ 5mm

          アルミカラビナ 6mm

          アルミカラビナ 6mm

            ねじロック付カラビナ

            ねじロック付カラビナ

              アルミカラビナ O環付 5mm

              アルミカラビナ O環付 5mm

                アルミカラビナ O環付 6mm

                アルミカラビナ O環付 6mm

                  アルミカラビナ O環付 7mm

                  アルミカラビナ O環付 7mm

                    アルミカラビナ キーリング付 7mm

                    アルミカラビナ キーリング付 7mm

                      アルミカラビナ キーリング付 6mm

                      アルミカラビナ キーリング付 6mm

                        DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

                        DTアルミカラビナ キーリング付 8mm

                          光 カラビナ 黒 80mm

                          光 カラビナ 黒 80mm

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT トラスコ中山 DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT
                            通常価格 306円 338円 268円 191円 212円 582円 242円 268円 293円 378円 321円 392円 324円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目  
                            線径×長さ(mm×m) 6×0.06 8×0.08 8×0.08 5×0.05 6×0.06 - 5×0.05 6×0.06 7×0.07 7×0.07 - 8×0.08 -
                            材質金具 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 1個 - 1個 -

                            アルミカラビナ ロック式 6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT-AKL-161
                            DT-AKL-163
                            DT-AKL-164
                            DT-AKL-165
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(詳細) JANコード 内容量

                            306円

                            ( 337円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ガンメタ×ゴールド4954458162734-

                            306円

                            ( 337円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ゴールド×ガンメタ4954458162758-

                            306円

                            ( 337円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラックブラック×ブラック4954458162765-

                            306円

                            ( 337円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ガンメタ×レッド4954458162772-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました