(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBLTACT アラミド接続アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DBLTACT アラミド接続アダプター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
328円
税込価格
361円

【特長】・強力!軽量!伸びない!・アラミド繊維使用コードを狭むゴムシュリンクで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 全長(mm):
    180
  • 使用荷重:
    3kg
  • 材質(芯):
    アラミド繊維
  • 材質被膜:
    ナイロン
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4954458308408
1個

5個

328( 361円 )

4日目

ブルー
4954458308415
1個

5個

328( 361円 )

4日目

レッド
4954458308422
1個

5個

328( 361円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力!軽量!伸びない!
・アラミド繊維使用コードを狭むゴムシュリンクで作業がしやすい!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DBLTACT アラミド接続アダプター

DBLTACT アラミド接続アダプター

    セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

    セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

      TAKAGI 工具接続ワイヤー

      TAKAGI 工具接続ワイヤー

        DBLTACT 布製安全コード

        DBLTACT 布製安全コード

          オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

          オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

            電工ドライバー用布製安全コード

            電工ドライバー用布製安全コード

              携帯電話用布製安全コード

              携帯電話用布製安全コード

                インパクト用布製安全コード

                インパクト用布製安全コード

                  ワイヤー入り布製安全コード

                  ワイヤー入り布製安全コード

                    ステン工具接続Dリング2個入

                    ステン工具接続Dリング2個入

                      布製安全コード エクストラロング

                      布製安全コード エクストラロング

                        スマートザイル ジャバラ式

                        スマートザイル ジャバラ式

                          オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                          オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                            メーカー DBLTACT オーエッチ工業 TAKAGI DBLTACT オーエッチ工業 DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT TAKAGI DBLTACT TJMデザインタジマツール オーエッチ工業
                            通常価格 328円 1,461円 200円 1,272円 1,189円 1,288円 1,088円 1,720円 1,488円 498円 1,588円 2,022円 1,760円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   3日目   5日目   1日目~   9日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            全長(mm) 180 - - 620 - 665 700 625±20 - - 900 - -
                            使用荷重 3kg - - 1kg - 1kg 1kg 3kg - - 3kg - -
                            材質(芯) アラミド繊維 - - - - - - - ステンレスワイヤ - - - -
                            材質被膜 ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            DBLTACT アラミド接続アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました