(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBLTACT 布製安全コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DT-ST-10BK
DBLTACT 布製安全コード DBLTACT ヌノセイアンゼンコード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円

【特長】・布製だからからみにくい!・撥水効果拔群!・丈夫な材質!・布製だから破...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 最大伸長(mm):
    1340
  • 全長(mm):
    620
  • 使用荷重:
    1kg
  • 材質生地:
    ナイロン
  • 材質金具:
  • 内容量:
    1個

型番

DT-ST-10BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

DT-ST-10BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DT-ST-10BK

DT-ST-10BK

ブラック
-
4954458308378
1個

1個

1,526( 1,679円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布製だからからみにくい!
・撥水効果拔群!
・丈夫な材質!
・布製だから破断強度が非常に強い!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBLTACT 布製安全コードの型番DT-ST-10BKのページです。
型番DT-ST-10BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DBLTACT 布製安全コード

DBLTACT 布製安全コード

    DBLTACT アラミド接続アダプター

    DBLTACT アラミド接続アダプター

      TAKAGI 工具接続ワイヤー

      TAKAGI 工具接続ワイヤー

        セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

        セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

          オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

          オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

            インパクト用布製安全コード

            インパクト用布製安全コード

              オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

              オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                電工ドライバー用布製安全コード

                電工ドライバー用布製安全コード

                  ワイヤー入り布製安全コード

                  ワイヤー入り布製安全コード

                    ステン工具接続Dリング2個入

                    ステン工具接続Dリング2個入

                      携帯電話用布製安全コード

                      携帯電話用布製安全コード

                        布製安全コード エクストラロング

                        布製安全コード エクストラロング

                          職人作 ハイスリムナス環

                          職人作 ハイスリムナス環

                            メーカー DBLTACT DBLTACT TAKAGI オーエッチ工業 オーエッチ工業 DBLTACT オーエッチ工業 DBLTACT DBLTACT TAKAGI DBLTACT DBLTACT 職人作
                            通常価格 1,272円 328円 200円 1,461円 1,189円 1,720円 1,760円 1,288円 1,488円 498円 1,088円 1,588円 1,635円
                            通常出荷日 5日目   4日目   3日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード
                            最大伸長(mm) 1340 - - - - 1030 - 1430 - - 1420 1750 -
                            全長(mm) 620 180 - - - 625±20 - 665 - - 700 900 -
                            使用荷重 1kg 3kg - - - 3kg - 1kg - - 1kg 3kg -
                            材質生地 ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            DBLTACT 布製安全コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT-ST-10NB
                            DT-ST-10RD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(詳細) JANコード 内容量

                            1,272円

                            ( 1,399円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ネイビー4954458308385-

                            1,272円

                            ( 1,399円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            レッド-4954458308392-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました