(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
DBLTACT セーフティゴーグル
  • 数量スライド割引

DBLTACT セーフティゴーグル (レビュー)

通常価格(税別)
498円 ~ 1,040円
税込価格
548円 ~ 1,144円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・紫外線99.9%カット。
・表面キズ防止ハードコート。
・耐衝撃性に優れたポリカーボネート素材。
・防曇加工処理付き。

DBLTACT セーフティゴーグルのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    眼のガード
    評価 5.0満足度:5.02020/03/25
    装着してみたがクリア度はすばらしい。縁がレンズから顔に向かって少し出っ張っているので粉塵ガードを期待したが、マスクをすると少し曇ってしまいました。ここが少し残念。形は気に入りました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保護具
    評価 4.0満足度:4.02021/06/02
    めがねをしているのでその上から使用しています。
    使いやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の組立て作業に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/28
    紫外線カットと防曇加工が施されていてこの価格は驚きです。ノーズパッドはついておりませんが、大変軽いのでかけ心地は良いです。
    サイドも保護されますので、安心して使える商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    研磨作業の際に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    サンダーで研磨作業をする際に防塵用としてこの商品を使用しています。今までもこの商品を使用しており、社内の作業員にも好評でしたのでリピート購入しました。本来であればもう少し早いサイクルで交換したいところでありますが、値段が高いのでそれができません。もう少し安くなると交換サイクルも短くなり助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DBLTACT セーフティゴーグル

DBLTACT セーフティゴーグル

    保護メガネ RM-17 ブルー

    保護メガネ RM-17 ブルー

      オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

      オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

        保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

        保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

          保護めがね ウベックス X-9196

          保護めがね ウベックス X-9196

            二眼型保護メガネハードグラスHG-5

            二眼型保護メガネハードグラスHG-5

              保護メガネ BSシリーズ

              保護メガネ BSシリーズ

                一眼式保護メガネ 770-FC

                一眼式保護メガネ 770-FC

                  東京硝子 保護メガネ

                  東京硝子 保護メガネ

                    一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

                    一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)

                      一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

                      一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

                        保護メガネ カーブ

                        保護メガネ カーブ

                          一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付

                          一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付

                            メーカー DBLTACT 理研化学 アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 TJMデザインタジマツール 東京硝子器械 日本光器製作所 東京硝子器械 トラスコ中山 トラスコ中山 ブッシュネル 山本光学
                            通常価格 498円 1,133円 2,859円 1,572円 5,850円 2,656円 1,025円 1,074円 1,474円 1,663円 958円 1,071円 1,257円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - - -
                            サイズ(mm) 190×58×58 - - - - - - - - - - - -
                            材質レンズ PC - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。