(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)【100個入り】

スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,871円 ~ 4,087円
税込価格
3,158円 ~ 4,496円

スーパーグリップ結束バンド専用のケーブルタイ。【特長】・ねじ止めタイプの黒色タ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)の仕様

スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)の外観

スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)の外観

※画像はイメージです。ケーブル、結束バンドは付属していません。

TMSG2S8-C0の仕様

  • SGM、SGI、SGS
  • ねじサイズ:#8(M4)
  • 幅:12.2mm(0.48In.)
  • 長さ:0.63In.
  • 燃焼レート:V-2

TMSG3S10-C0の仕様

  • SGM、SGI、SGS、SGLH
  • ねじサイズ:#10(M5)
  • 幅:15.4mm(0.61In.)
  • 長さ:0.86In.
  • 燃焼レート:V-2

型番リスト

型番
全長(mm)
使用ネジ
厚み(mm)
適合バンド
JANコード
トラスココード
質量(g)
使用結束バンド幅(mm)
横(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.2
M4
8.6
PLT80B~PLT300B
0074983718108
403-9017
83.000
2.3~5.7
16.8
1袋(100個)

1パック

100個入り

2,871( 3,158円 )

1日目

15.5
M5
10.9
PLT80B~PLT370SB
0074983718122
403-9025
147.000
2.3~5.7
23.1
1袋(100個)

1パック

100個入り

4,087( 4,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーグリップ結束バンド専用のケーブルタイ。
【特長】
・ねじ止めタイプの黒色タイマウント。
・耐候性に優れるため、屋外での使用が可能。
・使用温度範囲:-60~+85℃。
・材質:ナイロン66。
【用途】
・結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に最適。
・屋内、屋外用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

    VHB粘着テープ付マウントベース

    VHB粘着テープ付マウントベース

      ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

      ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

        結束バンド固定具(ネジタイプ)

        結束バンド固定具(ネジタイプ)

          エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

          エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

            MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

            MG ケーブルグリップ(中間引タイプ)

              イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

              イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

                共和 PVCカット品 赤 4mmX15cm (1000本/袋)

                  共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

                  共和 PVCカット品 緑 4mmX10cm (1000本/袋)

                    PVCカット品 4mm (1000本/袋)

                    PVCカット品 4mm (1000本/袋)

                      共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

                      共和 PVCカット品 赤 4mmX8cm (1000本/袋)

                        メーカー パンドウイット パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 パンドウイット マーベル トラスコ中山 共和 共和 共和 共和
                        通常価格 2,871円 3,595円 129円 1,748円 8,834円 7,229円 857円 1,307円 758円 607円 607円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   6日目   6日目~   6日目  
                        材質 耐候性ナイロン66 耐候・耐熱性ナイロン66 ナイロン ナイロン 耐候性ナイロン66 - ナイロン その他 その他 その他 その他
                        - - -
                        耐環境性 耐候 耐候 / 耐熱 - - 耐候 - - 耐薬品 耐薬品 耐薬品 耐薬品
                        使用温度範囲(Min~Max)(℃) -60~85 -35~93 - - - - - - - - -
                        内容量 1袋(100個) 1袋(100個) - - 1袋(100個) - - - - - -

                        スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)のレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        設備 整線
                        評価 3.0満足度:3.02020/01/07
                        白色はよくありますが 黒はあまりおいているところが少ないので割高でも納期が読めるのでミスミで手配しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました