(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシ用タイマウント【10個入り】

エポキシ用タイマウント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,571円
税込単価
5,028円

【特長】・穴があけられないところでの配線の固定に適しています【用途】・ケーブル...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    28.6
  • 幅(mm):
    2.3~4.8
  • 材質:
    ナイロン66
  • 色:
    ナチュラル
  • 厚み(mm):
    8.9
  • JANコード:
    0074983580057
  • トラスココード:
    477-4388
  • 質量(g):
    45.000
  • 横(mm):
    28.6
  • 内容量:
    1袋(10個)

型番

ASMS-A-X 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASMS-A-X

1袋(10個)

1パック

10個入り

4,571( 5,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴があけられないところでの配線の固定に適しています
【用途】
・ケーブル、配線の固定
【材質】
・ナイロン66

ASMS-A-Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ用タイマウントの型番ASMS-A-Xのページです。
型番ASMS-A-Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシ用タイマウント

エポキシ用タイマウント

    MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

    MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

      ベルト NT45BT-15R 赤

      ベルト NT45BT-15R 赤

        ベルト NT45BTC-100GN 緑

        ベルト NT45BTC-100GN 緑

          MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

          MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

            共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金

            共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金

              エムケーブルクランプ(クランプ線径 Φ5.3・9.2・20.0)

              エムケーブルクランプ(クランプ線径 Φ5.3・9.2・20.0)

                東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

                東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12

                  マーキングタイ MK100/ML100

                  マーキングタイ MK100/ML100

                    フリータイ FF275W

                    フリータイ FF275W

                      カラーケーブルタイ

                      カラーケーブルタイ

                        MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

                        MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

                          マーカーボックス

                          マーカーボックス

                            メーカー パンドウイット マーベル 東京硝子器械 東京硝子器械 マーベル 共和 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 マーベル トラスコ中山
                            通常価格 4,571円 6,469円 1,326円 4,094円 4,447円 3,428円 1,900円 2,134円 2,134円 3,209円 300円 10,813円 780円
                            通常出荷日 1日目   9日目~   9日目   8日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   19日目   1日目~  
                            全長(mm) 28.6 - 15000 100000 - 150 - - - - - - -
                            幅(mm) 2.3~4.8 - 4.5 4.5 - 12 - - - - - - -
                            材質 ナイロン66 ステンレス - - その他 その他 ナイロン - - - ナイロン - ポリエチレン
                            ナチュラル - - その他 グレー - - - - -
                            厚み(mm) 8.9 - - - - - - - - - - - -

                            エポキシ用タイマウントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました