(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)【100個入り】

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,834円
税込単価
9,717円

エポキシ系接着剤を利用して固定可能なケーブルタイ。【特長】・黒色の結束バンド固...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    24.9
  • 幅(mm):
    2.3~4.8
  • 材質:
    耐候性ナイロン66
  • 色:
  • 耐環境性:
    耐候
  • 厚み(mm):
    6.6
  • JANコード:
    0074983580170
  • トラスココード:
    477-4515
  • 質量(g):
    174.000
  • 横(mm):
    24.9
  • 内容量:
    1袋(100個)

型番

EMS-A-C0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

EMS-A-C0の外観

EMS-A-C0の外観

※画像はイメージです。コードは付属しません。

EMS-A-C0の寸法図

EMS-A-C0の寸法図

 

(単位:mm)

 

結束バンドと使用M、I、S
マウンティング方法EMAエポキシ
幅(In.)0.98
幅(mm)24.9
最大静的荷重(Lbs.)10
環境屋外
最大静的荷重(g)4,540
OM最小注文数量100
製品タイプ結束バンド固定具-エポキシ樹脂適用

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMS-A-C0

1袋(100個)

1パック

100個入り

8,834( 9,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エポキシ系接着剤を利用して固定可能なケーブルタイ。
【特長】
・黒色の結束バンド固定具
・使用温度範囲:-60~+85℃(製品単体)、8~85℃(エポキシ使用時)
・材質:耐候性ナイロン66
・耐候性に優れるため、屋外での仕様が可能
【用途】
・屋内・屋外用
・ケーブル、配線の固定
・穴があけられないところでの配線の固定に最適

EMS-A-C0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)の型番EMS-A-C0のページです。
型番EMS-A-C0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

    スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

    スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

      エポキシ用タイマウント

      エポキシ用タイマウント

        結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

        結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

          ケーブルタイ プッシュマウントタイ

          ケーブルタイ プッシュマウントタイ

            ケーブルタイ(耐候性タイプ)

            ケーブルタイ(耐候性タイプ)

              ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

              ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                MCT ケーブルタイ(耐候性)

                MCT ケーブルタイ(耐候性)

                  VHB粘着テープ付マウントベース

                  VHB粘着テープ付マウントベース

                    ネジ止めタイプケーブルタイ

                    ネジ止めタイプケーブルタイ

                      カラーケーブルタイ

                      カラーケーブルタイ

                        ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

                        ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

                          リリースタイ(耐候性タイプ)

                          リリースタイ(耐候性タイプ)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 8,834円 2,871円 4,571円 1,191円 3,070円 145円 958円 900円 3,595円 719円 300円 129円 531円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            全長(mm) 24.9 - 28.6 - 157 - - - - - - - -
                            幅(mm) 2.3~4.8 - 2.3~4.8 - 3.5 - - - - - - - -
                            材質 耐候性ナイロン66 耐候性ナイロン66 ナイロン66 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - 耐候・耐熱性ナイロン66 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            ナチュラル - - -
                            耐環境性 耐候 耐候 - - - 耐候 耐候 耐候 耐候 / 耐熱 - - - 耐候

                            エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました