(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップフィックスプラス ケーブルストラップ SF plus LS【100個入り】

クリップフィックスプラス ケーブルストラップ SF plus LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,688円 ~ 7,920円
税込価格
5,157円 ~ 8,712円

プラグ/クランプ/ネジの機能が組み合わさった一体型のファスニング。【特長】・高...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 耐環境性:
    難燃
  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ
  • ドリル径(mm):
    6
  • 仕様:
    屋内用
  • 内容量:
    1箱(100個)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

クリップフィックスプラス ケーブルストラップ SF plus LSの詳細

製品(58157)のイメージ

製品(58157)のイメージ

配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップ。

【特長】

  • ​ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現
  • 使用温度範囲-20~+80℃なので、幅広い環境で使用可能

【仕様】

  • 差込み式樹脂バンド
  • 屋内用
  • 材質/仕上げ:難燃性ナイロン
施工イメージ

施工イメージ

施工時の断面イメージ図

施工時の断面イメージ図

品番ドリル径
(mm)
最小穿孔深さ
(mm)
結束径
(mm)
581556353~13
581566508~28
5815765020~40

型番リスト

型番
結束径(mm)
詳細タイプ
最小穿孔深さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小結束径(mm)
最大結束径(mm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~13
差込み式樹脂バンド
35
4006209581551
494-1985
3
13
107.000
1箱(100個)
10

1パック

100個入り

4,688( 5,157円 )

1日目

8~28
差込み式樹脂サドル
50
4006209581568
494-1993
8
28
187.200
1箱(100個)
10

1パック

100個入り

5,814( 6,395円 )

4日目

20~40
差込み式樹脂両サドル
50
4006209581575
494-2001
20
40
220.600
1箱(100個)
10

1パック

100個入り

7,920( 8,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラグ/クランプ/ネジの機能が組み合わさった一体型のファスニング。
【特長】
・高品質ナイロン/ハロゲンフリーの材質によりファスニング。
・片手作業により施工できるので、作業時間の短縮が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップフィックスプラス ケーブルストラップ SF plus LS

クリップフィックスプラス ケーブルストラップ SF plus LS

    万能フッカーBH250

    万能フッカーBH250

      万能フッカー BH-LH

      万能フッカー BH-LH

        万能フッカーSH

        万能フッカーSH

          ケーブルタイ プッシュマウントタイ

          ケーブルタイ プッシュマウントタイ

            結束バンド固定具(ネジタイプ)

            結束バンド固定具(ネジタイプ)

              MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

              MG ケーブルグリップ(スタンダードSUS)

                MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

                MG ケーブルグリップ(デラックスタイプ)

                  MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

                  MG ケーブルグリップ(スタンダードタイプ)

                    マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

                    マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り

                      マーカーボックス

                      マーカーボックス

                        マルチフック

                        マルチフック

                          チューブクランプ 白 10個入 340シリーズ

                          チューブクランプ 白 10個入 340シリーズ

                            メーカー フィッシャー 日動工業 日動工業 日動工業 トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル マーベル マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 4,688円 149円 266円 272円 3,070円 1,748円 6,469円 10,813円 4,447円 1,554円 780円 197円 279円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   2日目   4日目   9日目~   19日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            材質 ナイロン - - - ナイロン ナイロン ステンレス - その他 その他 ポリエチレン ナイロン その他
                            耐環境性 難燃 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ ケーブルタイ - - - - - - - - - - - -
                            ドリル径(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 屋内用 - - - - - - - - - - - -

                            クリップフィックスプラス ケーブルストラップ SF plus LSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました