(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン結束バンドキット(ストライプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイロン結束バンドキット(ストライプ)【250個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,819円
税込単価
7,501円

色がストライプになっていて識別に便利な結束バンド。【特長】・青、オレンジ、緑、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 詳細タイプ:
    屋内用
  • 色:
    ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本
  • 幅(mm):
    2.5
  • 長さ(mm):
    102
  • 厚み(mm):
    0.9
  • 最大結束径(mm):
    21
  • JANコード:
    0074983650132
  • トラスココード:
    477-5392
  • 引張強度(N):
    80
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~85
  • 質量(g):
    90
  • 内容量:
    1袋(250本)

型番

PP5X50F 解除

Loading...

製品仕様

PP5X50Fの外観

PP5X50Fの外観

PP5X50Fの仕様

  • 5色各50本入りの250本セット。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP5X50F

1袋(250本)

1パック

250個入り

6,819( 7,501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

色がストライプになっていて識別に便利な結束バンド。
【特長】
・青、オレンジ、緑、茶、灰の5色のストライプ柄結束バンドが入っている。
・材質:ナイロン66。
【用途】
・ケーブル、電線の結束。
・配線等の結束、識別。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロン結束バンドキット(ストライプ)の型番PP5X50Fのページです。
型番PP5X50Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン結束バンドキット(ストライプ)

ナイロン結束バンドキット(ストライプ)

    ケーブル結束用ファスナー フィットファスナー II

    ケーブル結束用ファスナー フィットファスナー II

      25mmx1.5m マジロック・粘着剤付(黒)

      25mmx1.5m マジロック・粘着剤付(黒)

        メーカー パンドウイット スリーエムジャパン エスコ
        通常価格 6,819円 570円 2,000円
        通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
        商品タイプ 結束バンド 結束バンド -
        詳細タイプ 屋内用 - -
        ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本 - -
        幅(mm) 2.5 - -
        長さ(mm) 102 - -

        ナイロン結束バンドキット(ストライプ)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました