ナイロン66の結束バンド。【特長】・結束バンドの先端がカーブしてお...
NB - MMシリーズの外観
ナイロン結束バンドの寸法図(長さ、厚み、幅)
品番 | 色 | 幅×長さ (mm) | 厚み (mm) | 最大結束径 (mm) | 引張強度 (N) | 質量 (g/袋) |
---|---|---|---|---|---|---|
NB-80MM | 乳白 | 2.4×80 | 0.90 | 15 | 78 | 20 |
NB-100MM | 乳白 | 2.5×100 | 1.05 | 22 | 79 | 29 |
NB-150MM | 乳白 | 3.6×150 | 1.20 | 35 | 178 | 81 |
NB-200MM | 乳白 | 4.8×200 | 1.30 | 50 | 217 | 146 |
NB-250MM | 乳白 | 4.8×250 | 1.30 | 60 | 217 | 182 |
NB-300MM | 乳白 | 4.8×300 | 1.30 | 76 | 217 | 211 |
NB-370MM | 乳白 | 7.6×370 | 1.60 | 102 | 553 | 524 |
NB-430MM | 乳白 | 9.0×430 | 1.80 | 110 | 778 | 776 |
NB-530MM | 乳白 | 9.0×530 | 1.80 | 140 | 778 | 938 |
NB-780MM | 乳白 | 9.0×780 | 1.80 | 228 | 778 | 143 |
NB-830MM | 乳白 | 9.0×830 | 1.80 | 239 | 778 | 165 |
NB-1020MM | 乳白 | 9.0×1020 | 1.80 | 295 | 778 | 187 |
NB-1220MM | 乳白 | 9.0×1220 | 1.80 | 365 | 778 | 210 |
ナイロン66の結束バンド。
【特長】
・結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズ。
・優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定。
【用途】
・屋内のケーブル・電線・配管の結束に。