(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性バッグ ZC81~86【10~100個入り】

導電性バッグ ZC81~86

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
580円 ~ 4,777円
税込価格
638円 ~ 5,255円

導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぐ静電気...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.05
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    特殊ポリエチレン(カーボン入)
  • 表面抵抗値(Ω):
    5×10の3乗(20℃/湿度50%)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
300
4989833090838
400-2318
78.000
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

580( 638円 )

4日目

200
300
4989833090845
399-2195
650.000
1袋(100枚)
10

1パック

100個入り

4,777( 5,255円 )

1日目

300
450
4989833090852
400-2326
158.000
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

1,300( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぐ静電気対策用品。
【特長】
・材質:特殊ポリエチレン(カーボン入り)。
・表面抵抗値:5×10の3乗Ω以下(20℃/湿度50%)。
・色:ブラック、厚み:50μm。
【用途】
・導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬、保管する際の静電気障害を防ぐ際に最適。
・静電気対策用品に最適。

商品情報

導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防止

使用例

使用例

品 番サイズ(mm)
ZC-83200×300
ZC-84
ZC-85300×450
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性バッグ ZC81~86

導電性バッグ ZC81~86

    アキレス STNクリアホルダー A4サイズ (50枚入)

    アキレス STNクリアホルダー A4サイズ (50枚入)

      静電気対策帯電防止バッグ

      静電気対策帯電防止バッグ

        明和 3点機能付透明マット KMGK-7512 75cm×120cm×1mm厚

        明和 3点機能付透明マット KMGK-7512 75cm×120cm×1mm厚

          非帯電袋

          非帯電袋

            明和 3点機能付透明マット KMGK-9012 90cm×120cm×1mm厚

            明和 3点機能付透明マット KMGK-9012 90cm×120cm×1mm厚

              帯電防止エアークッション

              帯電防止エアークッション

                ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

                ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L

                  帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

                  帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

                    静電気対策クッションマット ソフマット-D

                    静電気対策クッションマット ソフマット-D

                      明和 3点機能付透明マット KMGK-9015 90cm×150cm×1mm厚

                      明和 3点機能付透明マット KMGK-9015 90cm×150cm×1mm厚

                        帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                        帯電防止フィルム(クリスタル) HMS-3

                          導電性マット(緑)

                          導電性マット(緑)

                            メーカー エンジニア アキレス エンジニア 明和グラビア アズワン 明和グラビア アズワン ホーザン アズワン アキレス 明和グラビア ケニス エスコ
                            通常価格 580円 47,844円 220円 4,800円 660円 4,451円 2,920円 940円 59,228円 69,956円 5,203円 35,735円 14,930円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   10日目   4日目   1日目   6日目   1日目  
                            厚み(mm) 0.05 - 0.05 - 0.05 - - 2 0.2 - - - 2
                            商品タイプ 静電気対策用品 - 静電気対策用品 - 静電気対策用品 - 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策マット - - 静電気対策マット
                            ブラック - ブルー - ブルー - - モスグリーン - グレー - - グリーン
                            材質1 特殊ポリエチレン(カーボン入) - - - - - - - - - - - -
                            表面抵抗値(Ω) 5×10の3乗(20℃/湿度50%) - - - - - - - - - - - -

                            導電性バッグ ZC81~86のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました