(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

やに入りはんだ KR-19(Sn60)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

やに入りはんだ KR-19(Sn60)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,269円 ~ 16,135円  特別価格 
税込価格
9,096円 ~ 17,749円  特別価格 

【特長】・ステンレス端子、バイメタルおよびニッケルメッキなど各種メッキ処理をし...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
線径(mm)
正味重量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
500
4942512100013
116-7031

1個

8,269( 9,096円 )

2日目

0.8
1000
4942512100051
116-7057

1個

13,658( 15,024円 )

1日目

0.65
800
4942512100037
116-7049

1個

11,971円

11,642

( 12,806円 )

1日目

1
1000
4942512100075
116-7065

1個

16,135( 17,749円 )

2日目

1.2
1000
4942512100099
116-7073

1個

13,301( 14,631円 )

1日目

1.6
1000
4942512100112
116-7081

1個

12,545( 13,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス端子、バイメタルおよびニッケルメッキなど各種メッキ処理をした部品のはんだ付けに使用されています。
・難はんだ付け用。
・一部のSUS、Niなどへのはんだ付け可。
【用途】
・電気・電子機器の配線、接続などの端子付。
【材質】
・合金組成:すず含有率60%、鉛40%。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

やに入りはんだ KR-19(Sn60)

やに入りはんだ KR-19(Sn60)

    やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)

    やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)

      やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)

      やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)

        やに入りはんだ KR19-SHRMA(Sn60)

        やに入りはんだ KR19-SHRMA(Sn60)

          鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48

          鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48

            鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

            鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

              鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3

              鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3

                鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3MRK3

                鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3MRK3

                  糸はんだ ステクロン

                  糸はんだ ステクロン

                    リール巻ハンダスペリオットRA

                    リール巻ハンダスペリオットRA

                      メーカー 日本アルミット 日本アルミット 日本アルミ 日本アルミット 日本アルミット 石川金属 石川金属 石川金属 石川金属 エンジニア
                      通常価格 8,269円 8,187円 14,388円 8,962円 18,093円 13,672円 13,112円 15,012円 12,039円 12,151円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                      形状 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ
                      鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ -
                      フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り -
                      成分 合金組成(すず:60%、鉛:40%) 合金組成(すず:60%、鉛:40%) 合金組成(すず:60%、鉛:40%) - - 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 合金組成:すず含有率60%、鉛40% -
                      融点(℃) 183~190 183~190 183~190 183~190 217~220 217~220 217~220 217~220 183~190 -

                      やに入りはんだ KR-19(Sn60)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました