(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T22シリーズ交換こて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T22-BL
T22シリーズ交換こて先 ステーションカタハンダコテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,894円
税込単価
3,183円

【特長】B型・円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ・小さな面...

詳細情報を確認する

  • シリーズ名:
    T22
  • 適応こて:
    FM-2030
  • 対応製品:
    FM-203、FM-206
  • 適応出力(W):
    140
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先
  • その他:
    オプション

Loading...










 
 
商品情報を表示

T22-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
JANコード
トラスココード
鉛フリーはんだ対応
コテ先名称
仕様
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T22-BL

B型
-
0.2
-
15
4962615038280
400-4094
×
BL型
ヒーター一体式
-
10

1個

2,894( 3,183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
B型
・円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ
・小さな面から大きな面まで対応できます。
BC/C型
・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
・引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
D型
・マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
・ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
J型
B型
・I型の先端を曲げた型で、面と点の2つのあて方が可能なタイプ。
・引きはんだ、ブリッジ修正などに使用します。
K型
・ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。
・狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T22シリーズ交換こて先の型番T22-BLのページです。
型番T22-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T22シリーズ交換こて先

T22シリーズ交換こて先

    グット 替こて先4.5K型RX802/852AS用

    グット 替こて先4.5K型RX802/852AS用

      グット 替こて先 1.2D型 RX-802ASPH用

      グット 替こて先 1.2D型 RX-802ASPH用

        グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

        グット 替こて先 3K型 RX-802ASPH用

          グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

          グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

            グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

            グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

              グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

              グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

                グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                  替ヒーター

                  替ヒーター

                    はんだこて U用こて先

                    はんだこて U用こて先

                      グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

                      グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

                        グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                        グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                          グット 替ブラックチップφ4KYP70用

                          グット 替ブラックチップφ4KYP70用

                            メーカー 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 2,894円 2,900円 2,500円 2,900円 2,900円 751円 842円 2,500円 800円 170円 328円 2,500円 317円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            シリーズ名 T22 - - - - - - - - - - - -
                            適応こて FM-2030 RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GASPH RX-80GASPH - - RX-80GASPH - - - RX-80GASPH -
                            対応製品 FM-203、FM-206 RX-802ASPH RX-802ASPH RX-802ASPH RX-802ASPH KS-80R KS-100R RX-802ASPH - - KS-20R RX-802ASPH KYP-70
                            適応出力(W) 140 80 80 80 80 57 59 80 - - 23 80 -
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 - - - - - - - - はんだこて用コテ先 - - -

                            T22シリーズ交換こて先のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            はんだ用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/31
                            はんだ用に使用しています。
                            交換も簡単に出来るので使い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T22-BC2
                            T22-C3
                            T22-C5
                            T22-C6
                            T22-D08
                            T22-D12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?こて先形状 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 鉛フリーはんだ対応 コテ先名称 仕様 質量(g)

                            2,894円

                            ( 3,183円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10BC/C型2-45124962615038273400-4086×2BC型ヒーター一体式-

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -BC/C型3-6017---C型--

                            3,131円

                            ( 3,444円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10BC/C型5-45104962615038310400-4124×5C型ヒーター一体式10.000

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10BC/C型6-45104962615038327400-4132×6C型ヒーター一体式-

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10D型0.8×0.5--124962615038334400-4141×0.8D型ヒーター一体式-

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10D型1.2×0.5--104962615038341400-4159×1.2D型ヒーター一体式-

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました