(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,423円 ~ 1,988円  特別価格 
税込価格
1,565円 ~ 2,187円  特別価格 

【特長】・司化成のダイヤストレッチ手巻き用シリーズ。・早い、強い、簡単。そして...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
厚み(μm)
トラスココード
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
500
15
透明
127-5473
2500.0
低密度ポリエチレン(LLDPE)
1巻

6個

1,423( 1,565円 )

4日目

500
300
15
透明
127-5471
2500.0
低密度ポリエチレン(LLDPE)
1巻

6個

1,423( 1,565円 )

4日目

350
300
25
-
-
-
-
1巻

40個

1,988円

1,323

( 1,455円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・司化成のダイヤストレッチ手巻き用シリーズ。
・早い、強い、簡単。そして経済的。
・省資源・省エネルギー時代のパレットストレッチ包装。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

    司化成工業 ダイヤストレッチシリーズ

    司化成工業 ダイヤストレッチシリーズ

      手巻き用ストレッチフィルム

      手巻き用ストレッチフィルム

        ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

        ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

          機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ

          機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ

            司化成工業 カラーストレッチフィルム

            司化成工業 カラーストレッチフィルム

              コアレス ストレッチフィルム

              コアレス ストレッチフィルム

                ストレッチフィルム Nano6Plus

                ストレッチフィルム Nano6Plus

                  ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                  ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                    ネット状ストレッチフィルム

                    ネット状ストレッチフィルム

                      ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                      ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                        ストレッチフィルムホルダー

                        ストレッチフィルムホルダー

                          FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

                          FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

                            メーカー 司化成工業 司化成工業 積水樹脂 FKK(富士工業) 積水樹脂 司化成工業 ミスミ 司化成工業 ミスミ 司化成工業 司化成工業 積水樹脂 FKK(富士工業)
                            通常価格 1,423円 2,000円 4,060円 1,749円 8,606円 2,359円 9,092円 2,388円 5,608円 4,500円 1,911円 23,274円 283円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目~  
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 -
                            紙管内径(インチ) 3 3 - - - 3 - 3 - 3 2 - -

                            ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            大型物の梱包に
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/25
                            使用歴3年以上。
                            大型の物の梱包時に使用しています。
                            生地の質も良く、切れも良いので使い勝手は良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置梱包に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/08
                            装置の搬出の際に使用しています
                            伸びもいい為きれいな仕上げりになります
                            破れにくいため梱包もしやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品出荷時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/24
                            商品を出荷する際、梱包箱内で製品自体を発泡材では無く、本商品でラッピングすることにより、輸送時のゴミ・ほこり防止にも役立ちますし、お客様から”綺麗な状態!”とお褒めの言葉を頂けたりで、非常に重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました