(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,991円
税込単価
5,490円

通気孔が付いたシンプルで軽量なアメリカンタイプのヘルメット。【特長】・標準仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    F-03V型HA2E-P-A01式V
  • ライナー:
    A01
  • 全長(mm):
    279
  • 全幅(mm):
    220
  • 内装:
    HA2
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~620
  • ボルト:
    樹脂
  • 質量(g):
    355
  • 高さ(mm):
    145
  • 長さ(mm):
    241
  • 幅(mm):
    208
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)
  • 内容量:
    1個

型番

F-03V-HA2E-P-A01-V-3WH 解除

Loading...

ベンチレーション付きのヘルメット

通気孔が付いてムレを軽減する。

通気孔が付いてムレを軽減する。

FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)F-03V-HA2E-P-A01-Vの外形図と寸法

FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)F-03V-HA2E-P-A01-Vの寸法図 頭囲のめやす:555~620

FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)F-03V-HA2E-P-A01-Vの寸法図
頭囲のめやす:555~620

型式の名称内装ライナーボルト重量(g)
F03-V型HA2E3-P-A01式VHA2A01樹脂345

材質:FRP
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り
軽量タイプ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F-03V-HA2E-P-A01-V-3WH

F-03V-HA2E-P-A01-V-3WH

ホワイト
-
4580118330320
1個

1個

4,991( 5,490円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通気孔が付いたシンプルで軽量なアメリカンタイプのヘルメット。
【特長】
・標準仕様にライナーが入って、飛来落下物、墜落時の保護兼用として使用できる。
・内装はNPワンタッチアゴひもが標準で装着されている。
・通気孔でムレを軽減し、ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる。
【用途】
・作業現場での、飛来物、落下物、墜落等による危険を防止又は軽減する際に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)の型番F-03V-HA2E-P-A01-V-3WHのページです。
型番F-03V-HA2E-P-A01-V-3WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

    FRP樹脂製ヘルメットF-03(衝撃吸収ライナー付)F-03-HA2E-P-A01

    FRP樹脂製ヘルメットF-03(衝撃吸収ライナー付)F-03-HA2E-P-A01

      FRP樹脂製ヘルメットF-03(アメリカンタイプ)F-03-HA2E-P

      FRP樹脂製ヘルメットF-03(アメリカンタイプ)F-03-HA2E-P

        ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A

        ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A

          ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

              ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FA-3P

                ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                  ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                  ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                    ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                    ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                      FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        PC樹脂製ヘルメット MG型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MG-2G

                        PC樹脂製ヘルメット MG型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MG-2G

                          ヘルメット FN型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FN-2F

                          ヘルメット FN型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FN-2F

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 加賀産業 加賀産業 加賀産業 加賀産業 DICプラスチック 加賀産業 加賀産業
                            通常価格 4,991円 4,280円 4,421円 3,398円 3,168円 2,459円 4,176円 3,774円 3,203円 3,583円 5,309円 4,325円 2,024円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ
                            材質 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました