(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットAG-05型(透明バイザー・シールド面付)AG-05-SYE-K7-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメットAG-05型(透明バイザー・シールド面付)AG-05-SYE-K7-A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,731円
税込価格
5,204円

警備向けモデルの決定版【特長】・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドでサイズ調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • バイザー色:
    スモーク
  • バイザー材質:
    PC
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    AG-05型SYE-K7式
  • ライナー:
    K7
  • 全長(mm):
    300
  • 全幅(mm):
    218
  • 内装:
    SY
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~595
  • 質量(g):
    550
  • 高さ(mm):
    175
  • 長さ(mm):
    240
  • 幅(mm):
    197
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークブルー
コン
1個

1個

4,731( 5,204円 )

8日目

スカイブルー
-
1個

1個

4,731( 5,204円 )

8日目

ホワイト
シロ
1個

1個

4,731( 5,204円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

警備向けモデルの決定版
【特長】
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできます。
・透明バイザー採用で上方の視界が広がり、作業性・安全性が向上します。
・保護シールド面付で大切な目を保護します。
・使用しない時はヘルメット内側に収納することができます。
・警備業界向けヘルメットの決定版
・ライナ―入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
・E1ワンタッチアゴひも標準装着
・シールトなしタイプ(AG-05)もご用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットAG-05型(透明バイザー・シールド面付)AG-05-SYE-K7-A

ヘルメットAG-05型(透明バイザー・シールド面付)AG-05-SYE-K7-A

    ヘルメットAG-05S型(透明バイザー・シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメットAG-05S型(透明バイザー・シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

      ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCL α ピンク/スモーク

      ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCL α ピンク/スモーク

        メーカー DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全
        通常価格 4,731円 6,067円 4,874円
        通常出荷日 8日目   6日目   9日目  
        商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ -
        材質 ABS樹脂 ABS樹脂 -
        透明バイザー -
        シールド面・スライダー面 -
        通気孔 -

        ヘルメットAG-05型(透明バイザー・シールド面付)AG-05-SYE-K7-Aのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました