(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MGA-PAE-MP-WH
ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付) ヘルメットMGAガタ(ショウゲキキュウシュウライナー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,427円
税込単価
2,670円

衝撃吸収ライナー付きのコンパクトなヘルメット。【特長】・ワンタッチのラチェット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    MGA型PAE-MP式
  • ライナー:
    MP
  • 全長(mm):
    261
  • 全幅(mm):
    219
  • 内装:
    PA
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~585
  • 質量(g):
    405
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    226
  • 幅(mm):
    195
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)/電気用(使用電圧7000V以下)
  • 内容量:
    1個

型番

MGA-PAE-MP-WH 解除

Loading...

定番スタイルのヘルメット

ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付):関連画像

NPワンタッチアゴひも標準装着。

製品仕様

ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)MGA-PAE-Aの寸法図
頭囲のめやす:555~585

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
MGA型PAE-MP式 PA MP 380

材質:ABS樹脂
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り、電気用/7,000V以下

商品情報を表示

MGA-PAE-MP-WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MGA-PAE-MP-WH

MGA-PAE-MP-WH

ホワイト
シロ
1個

3個

2,427( 2,670円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃吸収ライナー付きのコンパクトなヘルメット。
【特長】
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
・内装にNPワンタッチアゴひもを標準装着している。
【用途】
・作業現場での、飛来物、落下物、墜落、頭部感電等の危険を防止又は軽減する際に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)の型番MGA-PAE-MP-WHのページです。
型番MGA-PAE-MP-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

      PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

      PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメットMGA型(MPタイプ)

        ヘルメットMGA型(MPタイプ)

          FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

          FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

              エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-142-JZ-EPA

              エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-142-JZ-EPA

                ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#0185-FZ(EPA)

                ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#0185-FZ(EPA)

                  ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

                    PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

                      エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                      エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                        FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

                        FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)

                          FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                          FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック
                            通常価格 2,427円 2,885円 3,851円 2,171円 4,768円 8,242円 3,387円 3,462円 2,647円 5,743円 3,935円 4,540円 4,991円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   8日目  
                            商品タイプ MPタイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGA-PAE-MP-CR
                            MGA-PAE-MP-YL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            2,427円

                            ( 2,670円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            クリーム--

                            2,427円

                            ( 2,670円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            イエローキイロ-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました