(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,242円
税込価格
9,066円

定番スタイルにインナーシールドを搭載したヘルメット。【特長】・ワンタッチのラチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    MPA-S型PXE-K3式
  • ライナー:
    K3
  • 全長(mm):
    262
  • 全幅(mm):
    223
  • 内装:
    PM
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~580
  • 質量(g):
    505
  • 高さ(mm):
    152
  • 長さ(mm):
    233
  • 幅(mm):
    204
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)/電気用(使用電圧7000V以下)
  • シールド材質:
    PC樹脂
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

インナーシールド付きのヘルメット

ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

内装はNPワンタッチアゴひもが標準装着されている。

ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付)MPA-S-PME-K3-Aの外形図と寸法

ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付)MPA-S-PME-K3-Aの寸法図
※頭囲のめやす:555~580

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
MPA-S型PME-K3式 PM K3 470

材質:ABS
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り、電気用/7,000V以下

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーム
-
1個

1個

8,242( 9,066円 )

6日目

ホワイト
シロ
1個

1個

8,242( 9,066円 )

6日目

イエロー
キイロ
1個

1個

8,242( 9,066円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定番スタイルにインナーシールドを搭載したヘルメット。
【特長】
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・保護シールド面が付いて大切な目の保護ができ、使用しない時はヘルメット内側に収納することができる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
・内装はNPワンタッチアゴひもが、標準で装着している。
【用途】
・作業現場での、飛来物、落下物、墜落、頭部感電等による危険を防止又は軽減する際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

    PC樹脂製ヘルメット(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-189-SH-EPA

    PC樹脂製ヘルメット(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-189-SH-EPA

      ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

        FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

        FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

            PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

            PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメットMGA型(MPタイプ)

              ヘルメットMGA型(MPタイプ)

                ヘルメットAP11-CS(透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー)

                ヘルメットAP11-CS(透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー)

                  エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                  エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA

                    FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                    FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメットAG-05S型(透明バイザー・シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメットAG-05S型(透明バイザー・シールド面付・衝撃吸収ライナー付)

                        PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

                        PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)

                          FRP樹脂製ヘルメットSF-1V型(アメリカンタイプ・通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                          FRP樹脂製ヘルメットSF-1V型(アメリカンタイプ・通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                            メーカー DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック
                            通常価格 8,242円 9,757円 2,427円 4,768円 2,885円 3,851円 2,171円 8,888円 3,935円 4,991円 6,067円 5,743円 5,013円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   8日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメットMPA-S型(シールド面付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました