(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPA-PXE-MP-YL
ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付) ヘルメットMGAガタ(ショウゲキキュウシュウライナー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,347円
税込単価
2,582円

定番スタイルの材質がABS樹脂製のヘルメット。【特長】・ワンタッチのラチェット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    MPA型PXE-MP式
  • ライナー:
    MP
  • 全長(mm):
    262
  • 全幅(mm):
    223
  • 内装:
    PX
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~580
  • 質量(g):
    435
  • 高さ(mm):
    152
  • 長さ(mm):
    233
  • 幅(mm):
    204
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)/電気用(使用電圧7000V以下)
  • 内容量:
    1個

型番

MPA-PXE-MP-YL 解除

Loading...

ABSバージョンのヘルメット

ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付):関連画像

ラチェット式ヘッドバンドでサイズを調節できる。

ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付):関連画像

このシリーズの内装。

ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)MPA-PXE-MP-Aの外形図と寸法

ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)MPA-PXE-MP-Aの寸法図
※頭囲のめやす:555~580

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
MPA型PXE-MP式 PX MP 410

材質:ABS
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り、電気用/7,000V以下

商品情報を表示

MPA-PXE-MP-YL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MPA-PXE-MP-YL

MPA-PXE-MP-YL

イエロー
キイロ
4562116365702
1個

1個

2,347( 2,582円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

定番スタイルの材質がABS樹脂製のヘルメット。
【特長】
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドによりサイズの調整が簡単にできる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
・飛来、落下物、7,000V以下の電気に対応できる。
・ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
・各内装はNPワンタッチアゴひも標準装着。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)の型番MPA-PXE-MP-YLのページです。
型番MPA-PXE-MP-YLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)

ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメットMGA型(MPタイプ)

      ヘルメットMGA型(MPタイプ)

        ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          FRP樹脂製ヘルメットMM型(MPタイプ)

          FRP樹脂製ヘルメットMM型(MPタイプ)

            PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

            PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット MPタイプ EZ

                ヘルメット MPタイプ EZ

                  タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

                  タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

                    ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                    ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                      ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                      ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                        PC樹脂製ヘルメット MG型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MG-2G

                        PC樹脂製ヘルメット MG型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) MG-2G

                          TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

                          TRUSCO ヘルメット(MPタイプ)

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 加賀産業 加賀産業 加賀産業 トラスコ中山
                            通常価格 2,268円 2,427円 2,171円 2,647円 5,858円 3,851円 2,885円 1,846円 3,095円 3,203円 3,583円 4,325円 1,628円
                            通常出荷日 5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 - FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPA-PXE-MP-CR
                            MPA-PXE-MP-GR
                            MPA-PXE-MP-SB
                            MPA-PXE-MP-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            2,268円

                            ( 2,495円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            クリーム---

                            2,347円

                            ( 2,582円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グリーン---

                            2,268円

                            ( 2,495円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            スカイブルー-4562116365719-

                            2,268円

                            ( 2,495円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ホワイトシロ4562116365696-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました