(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,647円
税込価格
2,912円

長めのツバを付けたキャップ型のヘルメット。【特長】・雨天時の不快な雨だれを防ぎ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    野球帽タイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    SPA-N型PAE-SP式
  • ライナー:
    SP
  • 全長(mm):
    266
  • 全幅(mm):
    222
  • 内装:
    PA
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~590
  • 質量(g):
    395
  • 高さ(mm):
    142
  • 長さ(mm):
    216
  • 幅(mm):
    204
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)/電気用(使用電圧7000V以下)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

雨溝機能を搭載したヘルメット

ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

キャップ型タイプ。

製品仕様

ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SPA-N-PAE-SP-Aの寸法図
頭囲のめやす:555~590

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
SPA-N型PAE-SP式 PA SP 370

材質:ABS樹脂
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り、電気用/7,000V以下

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーム
-
1個

3個

2,647( 2,912円 )

6日目

ホワイト
シロ
1個

3個

2,647( 2,912円 )

6日目

イエロー
キイロ
1個

3個

2,647( 2,912円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長めのツバを付けたキャップ型のヘルメット。
【特長】
・雨天時の不快な雨だれを防ぎ、日除けにも効果を発揮。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
・内装にNPワンタッチアゴひもを標準装着。
【用途】
・作業現場での、飛来物、落下物、頭部感電等に危険を防止又は軽減する際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメットMPA型(衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメットMGA型(MPタイプ)

      ヘルメットMGA型(MPタイプ)

        ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメットMGA型(衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              FRP樹脂製ヘルメットMM型(MPタイプ)

              FRP樹脂製ヘルメットMM型(MPタイプ)

                PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

                PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

                  ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                  ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                    ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                    ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                      ヘルメット MPタイプ EZ

                      ヘルメット MPタイプ EZ

                        PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

                        PC樹脂製ヘルメットEMP型(衝撃吸収ライナー付)

                          タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

                          タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 加賀産業 加賀産業 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所
                            通常価格 2,647円 2,268円 2,171円 2,427円 2,885円 4,357円 5,858円 5,576円 3,203円 3,583円 1,846円 3,851円 3,095円
                            通常出荷日 6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   7日目   7日目   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました