(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SYA-2-JFS-S-GR
ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ヘルメットSYA-2ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,357円
税込単価
4,793円

高機能汗取りをプラスしたスタンダードタイプのヘルメット。【特長】・ライナー入り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    JYA-2型JFSE-S式
  • ライナー:
    S
  • 全長(mm):
    276
  • 全幅(mm):
    215
  • 内装:
    JFS
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~580
  • 質量(g):
    425
  • 高さ(mm):
    147
  • 長さ(mm):
    228
  • 幅(mm):
    197
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)/電気用(使用電圧7000V以下)
  • 内容量:
    1個

型番

SYA-2-JFS-S-GR 解除

Loading...

高機能汗取りをプラスしたヘルメット

ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

6色のカラーバリエーションで展開。

ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

JFS内装タイプ。

ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-2-JFS-Sの外形図と仕様について

ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYA-2-JFS-Sの寸法図
頭囲のめやす:555~580

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)_x000D_
SYA-II型JFS-S式 JFS S 425

材質:ABS
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り、電気用/7,000V以下

商品情報を表示

SYA-2-JFS-S-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SYA-2-JFS-S-GR

SYA-2-JFS-S-GR

グリーン
-
1個

1個

4,357( 4,793円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高機能汗取りをプラスしたスタンダードタイプのヘルメット。
【特長】
・ライナー入り標準仕様。 飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
・E1ワンタッチアゴひも標準装着。
・雨垂れ防止溝付き。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)の型番SYA-2-JFS-S-GRのページです。
型番SYA-2-JFS-S-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    PC樹脂製ヘルメットSYP型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYP-SYP-S

    PC樹脂製ヘルメットSYP型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)SYP-SYP-S

      ヘルメットSYA-X型(雨垂れ防止溝付)SYA-X-XE

      ヘルメットSYA-X型(雨垂れ防止溝付)SYA-X-XE

        FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          TRUSCO ダイヤル式ヘルメット(アメリカンタイプ)

          TRUSCO ダイヤル式ヘルメット(アメリカンタイプ)

            FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                FRP樹脂製ヘルメットF-03(アメリカンタイプ)F-03-HA2E-P

                FRP樹脂製ヘルメットF-03(アメリカンタイプ)F-03-HA2E-P

                  FRP樹脂製ヘルメットF-03(衝撃吸収ライナー付)F-03-HA2E-P-A01

                  FRP樹脂製ヘルメットF-03(衝撃吸収ライナー付)F-03-HA2E-P-A01

                    ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658

                    ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658

                      ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        ミドリ安全 環境安全用品

                        ミドリ安全 環境安全用品

                          ヘルメットSYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)SYA-XV-XE

                          ヘルメットSYA-XV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)SYA-XV-XE

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック トラスコ中山 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全 DICプラスチック ミドリ安全 DICプラスチック
                            通常価格 4,357円 4,459円 3,167円 5,008円 4,267円 5,309円 2,459円 4,421円 4,280円 6,117円 2,647円 5,306円 3,153円
                            通常出荷日 6日目   5日目   4日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目   6日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔 -

                            ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SYA-2-JFS-S
                            SYA-2-JFS-S-CR
                            SYA-2-JFS-S-LB
                            SYA-2-JFS-S-YL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            4,357円

                            ( 4,793円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            クリーム--

                            4,357円

                            ( 4,793円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ブルーライトブルー-

                            4,357円

                            ( 4,793円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            イエローキイロ-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました