(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤 ClickBond

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着剤 ClickBond

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,424円
税込単価
8,166円

【特長】・剥がれることが絶対に許されない航空産業で長年実績のある接着剤です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    765-6661
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    アクリル系
  • 硬化時間:
    30分 HANGDLING TIME、2時間 90%硬化、24時間 完全硬化
  • 色詳細:
    ベージュ
  • 内容量:
    1本(40ml)

(i)ご注意

  • この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB200-40

1本(40ml)

1個

7,424( 8,166円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剥がれることが絶対に許されない航空産業で長年実績のある接着剤です。
【用途】
・金属、コンクリート、プラスチック、FRP他の接着
【材質】
・アクリル系

(i)ご注意

  • この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤 ClickBondの型番CB200-40のページです。
型番CB200-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤 ClickBond

接着剤 ClickBond

    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

      エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

      エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

        接着剤ボンドクイックメンダー30

        接着剤ボンドクイックメンダー30

          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

            接着剤ボンドクイック5

            接着剤ボンドクイック5

              ボンドMOS8

              ボンドMOS8

                アクリル系構造用接着剤 TB3921/3926

                アクリル系構造用接着剤 TB3921/3926

                  二液混合接着剤セットハード

                  二液混合接着剤セットハード

                    二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

                    二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

                      エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                      エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                        接着剤ボンドクイック30

                        接着剤ボンドクイック30

                          エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

                          エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ

                            メーカー チェリーファスナーズ ヘンケル エスコ コニシ スリーボンド コニシ アズワン スリーボンド デンカ スリーボンド セメダイン コニシ セメダイン
                            通常価格 7,424円 344円 930円 5,148円 3,074円 750円 759円 3,677円 22,800円 2,758円 3,085円 753円 11,899円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   13日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 透明 - その他 - - - - クリーム その他 その他 その他
                            トラスココード 765-6661 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 70.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            接着剤 ClickBondのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました