(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製

中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
748円 ~ 1,059円
税込価格
823円 ~ 1,165円

【特長】・貫通施工で安定した保持力が得られます。・締付け貫通施工で、ALCパネ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ステンレス
  • ねじ種:
    M
  • 種類:
    アンカーボルト
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • 材質2:
    プレート部:ステンレス(SUS304系)
  • 締付板厚(mm):
    1~10
  • 最大取付物厚さ(mm):
    10

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
ねじ径(M)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
JANコード
トラスココード
引張最大荷重(kN)
下穴径(mm)
質量(g)
プレート長さ(mm)
必要中空部(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
160
90
4996620433860
491-6603
5.7
17.0
105
55
57
10

25個

1,018( 1,120円 )

1日目

10
135
90
4996620433853
479-7582
5.7
17.0
93
55
57
10

25個

975( 1,073円 )

1日目

10
185
90
4996620433877
479-7591
5.7
17.0
117
55
57
10

25個

1,059( 1,165円 )

1日目

8
110
81
4996620433815
491-6646
3.3
16.0
55.6
45
47
10

50個

783( 861円 )

1日目

8
135
96
4996620433822
491-6654
3.3
16.0
63.6
45
47
10

50個

833( 916円 )

1日目

8
85
56
4996620433808
491-6662
2.9
16.0
47.6
45
47
10

50個

748( 823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通施工で安定した保持力が得られます。
・締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。
・スプリング効果で施工性がよい。
・壁面・床面に施工可能です。
【用途】
・ALCパネル用。
・分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
【材質】
・本体:ステンレス(SUSXM7・SUS304系)
・プレート部:ステンレス(SUS304系)

商品情報

製品特長・仕様

規格表

ITL-MS タイプ(おねじ) ステンレス製 本体:SUSXM7・SUS304系/プレート部:SUS304系

単位:mm
ねじの
呼び
品番全長
L
ねじ長さ
L
座金付きナット
高さ
プレート長さ
C
施工時必要
中空幅
ALC
パネル厚
最大
取付物厚
穿孔径座金付きナット
二面幅
S
締付け
トルク
最大荷重
引張
M8ITL-885MS85568.5454750 用1016.0125.03.3
ITL-811MS1108175 用
ITL-8135MS13596100 用
M10ITL-10135MS1359010.45557100 用17.01415.06.4
ITL-1016MS160125 用
ITL-10185MS185150 用
  • 座金付きナット仕様

外形図

中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製 使用方法1

(1)穿孔

中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製 使用方法2

(2)挿入

中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製 使用方法3

(3)ロールプレート部が中空に出ると自然に回転し、スプリング効果で本体が戻る

中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製 使用方法4

(4)取付け

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空壁用アンカー ITハンガー(ALC用・はさみ固定式) おねじタイプ・ステンレス製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました