(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE-16
接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型) アンカー

接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型) SE-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
563円
税込単価
619円

【特長】・耐震性に優れた接着系アンカー。・湿潤状態の母材への施工にも適応。・耐...

詳細情報を確認する

Loading...

SE-16 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
外径(mm)
容量(ml)
トラスココード
JANコード
質量(g)
引張最大荷重(kN)
ドリル径(異形棒鋼)(mm)
穿孔深さ(mm)
使用ボルト(異形棒鋼)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-16

120
16.8
21
763-3041
4989270930063
40.000
107.6
18.0(20.0)
130
M16、W5/8(D16)
10

4個

563( 619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震性に優れた接着系アンカー。
・湿潤状態の母材への施工にも適応。
・耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂をガラス管に密封。施工前の長期保存が可能。
【用途】
・鉄骨等の基礎工事。
・道路工事。
・トンネル工事。
・振動する機械等の据付工事。
【材質】
・主剤:ビニルエステル樹脂。

カタログ

 

SE-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)の型番SE-16のページです。
型番SE-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

    接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

      エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

      エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

        接着系アンカー FISシステム

        接着系アンカー FISシステム

          50g エポキシ強力接着剤

          50g エポキシ強力接着剤

            接着系アンカーセメントモルタルアンカー エスアールタイト (回転・打撃型)

            接着系アンカーセメントモルタルアンカー エスアールタイト (回転・打撃型)

              速硬化エポキシ系接着剤

              速硬化エポキシ系接着剤

                1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

                1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

                  LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

                  LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"

                    500g エポキシ接着剤

                    500g エポキシ接着剤

                      100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                      100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                        二液混合接着剤セットハード

                        二液混合接着剤セットハード

                          接着剤ボンドクイック5

                          接着剤ボンドクイック5

                            メーカー ユニカ ユニカ スリーボンド フィッシャー エスコ ケー・エフ・シー スリーボンド エスコ ヘンケル エスコ エスコ デンカ コニシ
                            通常価格 293円 270円 3,074円 2,988円 920円 271円 3,060円 11,690円 730円 4,200円 3,980円 22,800円 750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 接着系アンカー 接着系アンカー - 関連部品 - 接着系アンカー - - - - - - -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - 箱・パック - バラ(1個から購入可能) - - - - - - -
                            詳細タイプ 密封カプセル式 打込み型 - - - - - - - - - - -
                            主剤材質 ビニルエステル樹脂 ビニルエステル樹脂 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - - - -

                            接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE-10
                            SE-12
                            SE-20
                            SE-22
                            SE-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            容量
                            (ml)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 引張最大荷重
                            (kN)
                            ドリル径(異形棒鋼)
                            (mm)
                            穿孔深さ
                            (mm)
                            使用ボルト(異形棒鋼)

                            293円

                            ( 322円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            109010.86.6763-3025498927093004913.00046.112.0(13.0)90M10、W3/8(D10)

                            397円

                            ( 437円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1010012.79.8763-3033498927093005619.00069.714.0(16.0)110M12、W1/2(D13)

                            900円

                            ( 990円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1017521.553763-30504989270930070104.000170.125.0(25.0)180M20、W3/4(D19)

                            1,072円

                            ( 1,179円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1021021.561763-30684989270930087122.000196.926.0(28.0)220M22、W7/8(D22)

                            1,251円

                            ( 1,376円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1018025.076763-30764989270930094146.000225.228.0(32.0)220M22、W7/8(D22)

                            アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました