(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HC-12U
接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型) アンカー

接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型) HC-12U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】・ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能。・独自のガラス管形状により、ハンマー...

詳細情報を確認する

Loading...

HC-12U の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
外径(mm)
容量(ml)
トラスココード
JANコード
質量(g)
引張最大荷重(kN)
ドリル径(異形棒鋼)(mm)
穿孔深さ(mm)
使用ボルト(異形棒鋼)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-12U

110
13.7
12
763-2983
4989270930117
20.000
47.2
15.0(16.0)
110
M12、W1/2(D13)
10

4個

410( 451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能。
・独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数を低減。
・耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂をガラス管に密封。施工前の長期保存が可能。
【用途】
・鉄骨等の基礎工事。
・道路工事。
・トンネル工事。
・振動する機械等の据付工事。
【材質】
・主剤:ビニルエステル樹脂。

カタログ

 

HC-12Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)の型番HC-12Uのページです。
型番HC-12Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

    接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

    接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

      デンカクイックカプセル Dタイプ(回転・打撃型)

      デンカクイックカプセル Dタイプ(回転・打撃型)

        Scotch-Weld EPX接着剤

        Scotch-Weld EPX接着剤

          エポキシ系接着剤ボンド Eセット

          エポキシ系接着剤ボンド Eセット

            ClickBond ディスペンサー

            ClickBond ディスペンサー

              メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)

              メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)

                ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

                ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤

                  接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

                  接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

                    ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

                    ユニカ レジンA 400ml 注入タイプ PE-400G

                      50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                      50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                        接着剤ボンドクイックメンダー30

                        接着剤ボンドクイックメンダー30

                          スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                          スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

                            メーカー ユニカ ユニカ サンコーテクノ スリーエムジャパン コニシ チェリーファスナーズ セメダイン ヘンケル 前田工繊 ユニカ エスコ コニシ スリーエムジャパン
                            通常価格 270円 293円 132円 2,142円 1,039円 563円 6,138円 4,136円 214円 7,607円 4,920円 5,148円 2,968円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 接着系アンカー 接着系アンカー 接着系アンカー - - - - - 接着系アンカー 接着系アンカー - - -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - - - 箱・パック バラ(1個から購入可能) - - -
                            詳細タイプ 打込み型 密封カプセル式 - - - - - - - 注入式 - - -
                            主剤材質 ビニルエステル樹脂 ビニルエステル樹脂 - - - - - - - エポキシ樹脂 - - -
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - - - -

                            接着系アンカー レジンA HC-Uタイプ(打込み型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            FA設備の固定用に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/07
                            FA設備を床に固定用するために使用しています。打ち込みアンカーボルトを使いましたが、コンクリートが悪く安定しないので、この商品を選定しました。穴の深さをきちんとしていれば、なんの問題もなくFA設備を床に固定できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HC-10U
                            HC-16U
                            HC-20U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            容量
                            (ml)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 引張最大荷重
                            (kN)
                            ドリル径(異形棒鋼)
                            (mm)
                            穿孔深さ
                            (mm)
                            使用ボルト(異形棒鋼)

                            270円

                            ( 297円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            109510.86.4763-2975498927093010011.00036.112.0(12.5)95M10、W3/8(D10)

                            579円

                            ( 637円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1012516.822763-2991498927093012434.00085.419.0(20.0)140M16、W5/8(D16)

                            890円

                            ( 979円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1017521.552763-3009498927093013179.000117.625.0(25.0)180M20、W3/4(D19)

                            アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました