(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ

芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105円
税込単価
116円

ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。【特長】・ピンを打込むだけの簡...

詳細情報を確認する

  • ねじ径(M):
    M12
  • 本体材質:
  • 全長(mm):
    60
  • ねじ種:
    M
  • 種類:
    打込み棒
  • ねじ長さ(mm):
    25
  • 販売単位:
    箱・パック
  • トラスココード:
    379-4377
  • JANコード:
    4989270702172
  • 質量(g):
    71.000
  • 引張最大荷重(kN):
    14.4
  • 下穴径(mm):
    12.7
  • 埋込深さ(mm):
    35
  • 最大取付物厚さ(mm):
    8
  • 材質2:
    表面処理:三価クロメート仕上げ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-1260

10

30個

105( 116円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
【特長】
・ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
・ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器材の上から穿孔、ガタツキのないアンカー施工が可能。
・対象母材:コンクリート、石材。
【用途】
・建築工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事の器具の取付に。
・看板取付工事、椅子取付工事、機械設置工事等のあらゆる機具の取付に。

商品情報

芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げの仕様

三価クロメート処理

三価クロメート処理

構造図

構造図

寸法図 表面処理:クロートメッキ

寸法図
表面処理:クロートメッキ

ねじ径参考締付トルク
M1242N・m

Cタイプ・Mねじ(三価クロメート処理)

品番ねじ径
(外径)
全長
(mm)
ねじ長
(mm)
最大使用厚
(mm)
ナット二面幅
(mm)
穿孔径
(mm)
穿孔深さ
(mm)
埋込み長さ
(mm)
最大引張荷重
(kN)
C-1260M12602581912.742以上3517.3
  • ※ FC=21N/mm2
  • ※ JCAA認証製品
施工方法

施工方法

  1. 1.器材の上から所定の穿孔径・深さに穿孔する。
  2. 2.集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
  3. 3.アンカーをセットし、ハンマー等をピンで打込む。
  4. 4.必要に応じてスパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
使用例:椅子等の取付・金物取付・屋根用瓦棒取付

使用例:椅子等の取付・金物取付・屋根用瓦棒取付

使用上の注意

  • 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用する。
  • 対象面に直角になるように穿孔する。
  • アンカーの埋め込み長さよりM12は+7mm以上深く穿孔する。
  • 下穴が浅すぎると芯棒の折れ・曲がりの原因となる。
  • 切粉の除去は充分行う。
  • 必ずナットをセットしてから打ち込む。
  • ハンマーはアンカーサイズに応じたものを使用する。

C-1260で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げの型番C-1260のページです。
型番C-1260に関する仕様情報を記載しております。

芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
設備固定
評価 4.0満足度:4.02019/11/06
設備の地震対策として固定に使っています。下穴を開けて、打ち込むだけの施工が簡単な点が良いところです。☆が一つマイナスなのは、設備取付時にアンカーにあたり曲がってしまい再施工しました。太い物を選ぶ様にした方が安全だと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

工作物固定
評価 5.0満足度:5.02019/08/25
 駐輪ラックの固定用に使いました。
 芯棒打ち込みなのでネジ径に対して穴径が細く済んで施工が楽ですね。
 道具もコンクリートドリルとハンマーだけで専用の治具など不要なので手軽です。 ボルト本体に芯棒が貫通の都合でネジ径に対して強度は低めですが、軽い工作物固定なら十分な強度にはなります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 引張試験成績書などの技術資料は入手できますか?
A
メーカーHPにて公開しております。

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました