(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックアウト用パドロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックアウト用パドロック

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,274円 ~ 6,820円
税込価格
4,701円 ~ 7,502円

【特長】・完全にロックするまで鍵は抜けません。・安全性が高いダブルロックで6ピ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 本体材質:
    アルミ
  • シャックル材質:
    スチール
  • 寸法A(mm):
    19
  • 寸法B(mm):
    38.1
  • 質量(g):
    110
  • 付属品:
    付属キー1個
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0074983220151
362-1537
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。

1個

4,274( 4,701円 )

1日目

0074983220175
403-7634
-

1個

6,693( 7,362円 )

1日目

0074983220182
362-1545
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。

1個

6,681( 7,349円 )

1日目

0074983220212
403-7642
-

1個

6,820( 7,502円 )

1日目

0074983220199
403-7651
-

1個

6,693( 7,362円 )

4日目

0074983220205
362-1553
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。

1個

6,548( 7,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全にロックするまで鍵は抜けません。
・安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
・アルミ製ボディとシャックルに非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。
【材質】
・本体:アルミ
・シャックル:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックアウト用パドロックのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
制御盤の電源をロックアウトするために
評価 3.0満足度:3.02020/12/16
客先様よりロックアウトしたいというご要望があり、商品を探したところ類似品の中で一番スタンダードな商品でしたので、この商品を選定しました。制御盤の電源をロックアウトする際に使用しています。想定していたとおりの商品でした。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました