(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R
  • 数量スライド割引

エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R (レビュー)

通常価格(税別)
2,634円
税込価格
2,897円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ソフトなゴム製チップ付ノズル樹脂製エアーダスター。
【特長】
・4本の指で操作できる大型レバー
・空気流量は握り具合でコントロール
・ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群
・傷をつけてはいけない箇所のゴミの吹き飛ばしに
・ソフトなゴム製チップ付ノズル
【用途】
・鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に

エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0Rのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    易損品のエアーブローに
    評価 5.0満足度:5.02022/08/02
    当たると簡単に壊れてしまう部位のエアーブローに最適です。
    金属製の先端だと凹みが出来てしまうのでラバーノズルタイプに変えてからそういった事が無くなり、不良率が下がりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワークの上の切削油や切粉を飛ばすために使用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    ラバーノズルの商品がほしくて選定しました。ラバーロングノズルのAD-2 100Rと使い分けをしています。機械の奥の方はロングノズルを使い、それ以外は作業者の好みに合わせて使っています。先端がゴム製のチップ付きとなっておりますが、穴に対して直接付けて使用できて、ワークを傷つけないところが良いと思います。大型のレバーで握りやすく、空気流量もコントロールできて使い勝手が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

エアーダスター(ラバーノズル) No.AD-2 0R

    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

    エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 0S

      No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

      No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

        エアーダスター(標準ノズル)

        エアーダスター(標準ノズル)

          AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

          AD-2 エアーダスター25°ロングノズル

            エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

            エアーダスター(ラバーロングノズル) No.AD-2 100R

              エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

              エアーダスター(セーフティノズル) No.AD-2 100S

                エアーダスター(標準ロングノズル)

                エアーダスター(標準ロングノズル)

                  エアーダスター ポリアセタール製

                  エアーダスター ポリアセタール製

                    エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

                    エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P

                      エアーダスター(流量調整ノズル)

                      エアーダスター(流量調整ノズル)

                        No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                        No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル

                          エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

                          エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD-2 0C

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル UNITED ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 2,634円 3,014円 3,811円 1,723円 2,743円 4,160円 3,306円 2,340円 5,600円 4,523円 2,730円 3,620円 2,871円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル エアダスター(樹脂ボディー)
                            最高使用圧力(MPa) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1.4 0.97 0.7 0.7 0.97
                            ノズル長さ(mm) 0 0 - 0 100 100 100 100 - 100 - - 0
                            ノズル口径(mm) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2 2.1 2 2.3 2.8
                            空気消費量(l/min) 115 105 135 135 135 115 105 135 - 135 150 180 260

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。