(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワースケーラー No.GT-HPS200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワースケーラー No.GT-HPS200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,682円
税込単価
43,650円

操作性、機能性に優れた高速針タガネの、エアーニードルスケーラー。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ストレート型
  • 打撃数(min-1):
    3700
  • 空気消費量(m3/min):
    0.26
  • 適合針寸法(mm):
    φ3×180
  • 全長(mm):
    400
  • ピストン径(mm):
    20
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ニードルストローク(mm):
    20
  • ニードル(mm):
    φ3×180
  • JANコード:
    4907587305299
  • 騒音値:
    94.1LpA(音圧)、105.1LwA(音響)
  • 振動値:
    17.3m/s²
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • 質量(g):
    1900
  • 付属品:
    ニードル:φ3mm×180mm:12本、ホースセット:1本、打撃部用作動油(VG-10・白):1本、交換用ニードル(φ3mm×180mm):12本

型番

GT-HPS200 解除

Loading...

パワースケーラー(GT-HPS200)の特長

寸法

品番No. ピストン径
(mm)
ニードルストローク
(mm)
打撃数
(m/min-1)
空気消費量
(m3/min)
インレットブッシュ 適正空気圧力
(MPa)
使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
GT-HPS200 20 20 3700 0.26 Rc 1/4 0.6 6.35 400 1.9
  • ※ 全長・重量ニードルを含む
パワースケーラー No.GT-HPS200:関連画像

各部説明

部品表

パワースケーラー No.GT-HPS200:関連画像

部品図

部品
番号
部品名称 サイズ 1台分
個数
部品
番号
部品名称 サイズ 1台分
個数
部品
番号
部品名称 サイズ 1台分
個数
1 フレームキャップ   1 11 フロントOリング S44 1 22 スロットルケース   1
2 フレームOリング S38 1 12 リヤOリング S48 1 23 レバー   1
3 ロックボルト 全ネジホロセット
ボルトM4×4
2 13 メインピストン   1 24 レバーピン SP3×18 1
14 シリンダーキャップOリング F1020 1 25 スナップリング ISTW-11 1
4 ロックスプリング   2 15 シリンダーキャップ   1 26 インレットナット   1
5 ロックピン   2 16 フレーム   1 27 インレットブッシュOリング S11.2 1
6 ニードルホルダー   1 17 ハンドル   1 28 インレットブッシュ   1
7 ニードル φ3mm×180mm 12 18 スロットルバルブ   1 付属品
8 ハンマー   1 19 スロットルバルブOリング P5 1 29 ホースセット   1
9 メインシリンダー   1 20 スロットルバルブスプリング   1 30 打撃部用作動油 VG-10・白 1
10 ストッパーピン   2 21 スロットルケースOリング SS10 1 31 交換用ニードル φ3mm×180mm 12
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-HPS200

1個

39,682( 43,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

操作性、機能性に優れた高速針タガネの、エアーニードルスケーラー。
【特長】
・前方に重心があり、手首への負担が軽減。溶接台上での下向き作業時にも軽く操作できる。
・ストレートに近い新形状で、ピストルタイプでは届かない奥まった箇所でもラクに取り回しが可能。
・ニードルが広がりにくく、狙ったところにピンポイントで作業できる。
・ニードルの交換が工具を使わず簡単。
・ホースは360度回転、取り回しがラク。エアーインレットからのゴミの侵入を防ぐフィルター付き。
・スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに便利。
【用途】
・溶接周辺のスパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、鉄さび取りに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワースケーラー No.GT-HPS200の型番GT-HPS200のページです。
型番GT-HPS200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワースケーラー No.GT-HPS200

パワースケーラー No.GT-HPS200

    パワースケーラー No.GT-HPS160

    パワースケーラー No.GT-HPS160

      パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

      パワースケーラー用ニードル No.HPSN-218

        パワースケーラー用ニードル

        パワースケーラー用ニードル

          ニードルセット AHM-NDC

          ニードルセット AHM-NDC

            エアニードルスケーラ 樹脂カバー付き

            エアニードルスケーラ 樹脂カバー付き

              エアニードルスケーラ N-200-2

              エアニードルスケーラ N-200-2

                TRUSCO 軽量エアー式タガネ

                TRUSCO 軽量エアー式タガネ

                  エアニードルスケーラ 軽量

                  エアニードルスケーラ 軽量

                    ニードルスケーラ

                    ニードルスケーラ

                      ニードルスケールヘッド AHM-NDH

                      ニードルスケールヘッド AHM-NDH

                        ニードルスケーラ YC-20

                        ニードルスケーラ YC-20

                          スケーラ

                          スケーラ

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル SK-11 信濃機販 東空販売 トラスコ中山 東空販売 日本ニューマチック工業 SK-11 ヨコタ工業 ヨコタ工業
                            通常価格 39,682円 49,000円 6,370円 3,388円 2,470円 43,443円 27,557円 49,856円 61,481円 36,070円 4,490円 35,915円 48,709円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   6日目   4日目  
                            商品種類 ストレート型 ストレート型 関連アクセサリー 関連アクセサリー 関連アクセサリー - - ストレート型 - ストレート型 関連アクセサリー ストレート型 ストレート型
                            打撃数(min-1) 3700 4000 - - - - - 5500 - 4000 - 4000 3000
                            空気消費量(m3/min) 0.26 0.22 - - - - 0.25 0.08 - 0.2 - 0.15 0.700
                            適合針寸法(mm) φ3×180 φ2×180 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 400 380 - - - - - - - - - - -

                            パワースケーラー No.GT-HPS200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました