(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浴室用パテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浴室用パテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
699円
税込単価
769円

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ【特長】・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10684200

1袋(500g)

2個

699( 769円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ
【特長】
・浴室用として粘着性に優れ、どのような材質にも良く付きます。
・耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。
・手にベトつかず作業が簡単です。
・ヘラ付/(油性)
【用途】
・浴室、洗面所、炊事場のタイルのワレ、コンクリートのヒビ割れやスキ間の水もれ防止等に使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

浴室用パテの型番10684200のページです。
型番10684200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浴室用パテ

浴室用パテ

    建築・内装用補修剤 ウメール

    建築・内装用補修剤 ウメール

      壁あな補修材

      壁あな補修材

        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

          アルミサッシ用ガラスパテ

          アルミサッシ用ガラスパテ

            油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

            油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

              生セメント

              生セメント

                耐火セメント

                耐火セメント

                  急結セメント

                  急結セメント

                    しっくい(ホワイト)

                    しっくい(ホワイト)

                      タイルの接着材

                      タイルの接着材

                        耐水性壁紙のりキット TN-30

                        耐水性壁紙のりキット TN-30

                          コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

                          コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 建築の友 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 建築の友 アサヒペン
                            通常価格 699円 525円 406円 938円 615円 839円 889円 791円 850円 635円 623円 1,093円 875円
                            通常出荷日 2日目   3日目~   2日目   2日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目   3日目   1日目~  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他
                            JANコード 4905488501062 - - - 4905488501024 4905488501055 4905488043067 4905488021072 4905488701066 - 4905488900063 - -
                            内容量 1袋(500g) - 1袋(500g) - 1個(500g) 1袋(500g) 1袋(4kg) 1袋(2kg) 1袋(700g) - 1袋(1kg) - -

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました