(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瓦パテ 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

瓦パテ 500g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
747円
税込単価
822円

そのまま使えるペースト状の瓦パテ。【特長】・粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

10684700 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

瓦パテの詳細

10684700 商品イメージ

10684700 商品イメージ

10684800 商品イメージ

10684800 商品イメージ

製品仕様

10684700

  • NET:500g(袋タイプ)
  • サイズ:120×100×(厚)25(mm)(袋タイプ)
  • カラー:黒

10684800

  • NET:500g(袋タイプ)
  • サイズ:120×100×(厚)25(mm)(袋タイプ)
  • カラー:白
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類建築・内装用補修剤JANコード4905488501048
内容量1袋(500g) - -

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10684700

10684700

4905488501048
1袋(500g)

2個

747( 822円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

そのまま使えるペースト状の瓦パテ。
【特長】
・粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。
・ヘラ付/(油性)。
【用途】
・強風、横雨、車等の振動による瓦のワレ、スキ間の防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

瓦パテ 500gの型番10684700のページです。
型番10684700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瓦パテ 500g

瓦パテ 500g

    壁パテ 室内壁用

    壁パテ 室内壁用

      しっくい(ホワイト)

      しっくい(ホワイト)

        急硬バスセメント

        急硬バスセメント

          アスファルトV(黒)

          アスファルトV(黒)

            超速乾30分セメント

            超速乾30分セメント

              インスタントセメント(24時間硬化)

              インスタントセメント(24時間硬化)

                ブロックレンガモルタル(グレー)

                ブロックレンガモルタル(グレー)

                  アルミサッシ用ガラスパテ

                  アルミサッシ用ガラスパテ

                    じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

                    じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

                      屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

                      屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

                        防水セメント(グレー・ホワイト)

                        防水セメント(グレー・ホワイト)

                          タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                          タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 747円 746円 635円 959円 1,222円 548円 654円 1,164円 615円 1,497円 980円 485円 306円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   2日目   3日目   3日目   1日目   2日目~   3日目   2日目~   2日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤
                            内容量 1袋(500g) - - 1袋(1.5kg) - - - - 1個(500g) 1袋(900g) 1袋(2kg) - -

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト