(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

土間モルタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

土間モルタル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,324円
税込単価
1,456円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。圧縮強度に優れ下地との密...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 硬化時間:
    約24~48時間
  • JANコード:
    4905488123486
  • 施工面積:
    10mm厚 約400×500mm
  • 内容量:
    1袋(4kg)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 特長:接着性、密着性に優れた上塗り材
  • 機能:速乾/砂入りセメント/高強度
  • 硬化時間:約150分硬化
  • サイズ:270×330×(厚)50mm
  • 内容量:4kg
  • カラー:グレー
  • 施工面積:(厚)10×(縦)400×(横)500mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10441800

1袋(4kg)

2個

1,324( 1,456円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。圧縮強度に優れ下地との密着性良好。無収縮タイプ。
【特長】
・セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!
・普通のモルタルより圧縮強度が強い。
【用途】
・土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分にお使い下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土間モルタルの型番10441800のページです。
型番10441800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

土間モルタル

土間モルタル

    インスタントセメント

    インスタントセメント

      壁あな補修材

      壁あな補修材

        タイルの目地材(グレー・ホワイト)

        タイルの目地材(グレー・ホワイト)

          生セメント

          生セメント

            流し込みモルタル

            流し込みモルタル

              しっくい(ホワイト)

              しっくい(ホワイト)

                ブロックレンガモルタル(グレー)

                ブロックレンガモルタル(グレー)

                  モルタル壁

                  モルタル壁

                    建築・内装用補修剤 ウメール

                    建築・内装用補修剤 ウメール

                      1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                      1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                        カビがはえにくい!タイルの目地材

                        カビがはえにくい!タイルの目地材

                          タイル目地材 白 TM-600

                          タイル目地材 白 TM-600

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 ミラコン
                            通常価格 1,324円 290円 406円 306円 889円 1,254円 635円 1,164円 1,271円 525円 2,700円 439円 676円
                            通常出荷日 9日目   2日目   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目~   3日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            硬化時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約120分 約24~48時間 約24~48時間 約150分 約24~48時間 - 約5時間 -
                            JANコード 4905488123486 - - - 4905488043067 4905488123462 - - 4905488123479 - - - -
                            施工面積 10mm厚 約400×500mm - 5mm厚 約350×200mm - - 176×100×100mm - - 2×1000×1000mm - - 5mm厚 約300×200mm -
                            内容量 1袋(4kg) - 1袋(500g) - 1袋(4kg) 1袋(4kg) - - 1袋(4kg) - - 1袋(500g) -

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました