(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウメールパテ(速乾タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7232700
ウメールパテ(速乾タイプ) ウメールパテ(ソッカンタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
685円
税込単価
754円

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好なウメールパテ。【特長】・チューブ式な...

詳細情報を確認する

Loading...

ウメールパテ 速乾タイプの詳細

7232700 商品イメージ

7232700 商品イメージ

7232800 商品イメージ

7232800 商品イメージ

ウメールパテ 速乾タイプの仕様

7232700

  • NET:100g
  • 施工面積(目安):幅5mm×深さ5mm×長さ約2.2m
  • サイズ:奥行き4×幅10×高さ20cm
  • カラー:グレー

7232800

  • NET:100g
  • 施工面積(目安):幅5mm×深さ5mm×長さ約2.2m
  • サイズ:奥行き4×幅10×高さ20cm
  • カラー:ホワイト
商品情報を表示

7232700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7232700

7232700

グレー
4905488100241
1個(100g)

2個

685( 754円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好なウメールパテ。
【特長】
・チューブ式なので作業性が良好。
・ヘラ付き。
【用途】
・モルタル/コンクリートのヒビ割れやすき間の充填剤。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウメールパテ(速乾タイプ)の型番7232700のページです。
型番7232700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウメールパテ(速乾タイプ)

ウメールパテ(速乾タイプ)

    タイルの接着材 速乾タイプ

    タイルの接着材 速乾タイプ

      アスファルトウメール(黒)

      アスファルトウメール(黒)

        タイル目地材(グレー・ホワイト)

        タイル目地材(グレー・ホワイト)

          抗菌タイル目地材

          抗菌タイル目地材

            カラーパテ

            カラーパテ

              ウメールパテ(グレー・ホワイト)

              ウメールパテ(グレー・ホワイト)

                モルタル用ボンド モルボンド

                モルタル用ボンド モルボンド

                  生セメント

                  生セメント

                    瓦の下地ネンド

                    瓦の下地ネンド

                      LOCTITE マルチパテ

                      LOCTITE マルチパテ

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                          かべを塗る前に

                          かべを塗る前に

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン ハウスボックス 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ヘンケル 建築の友 家庭化学
                            通常価格 685円 651円 839円 695円 593円 699円 896円 1,307円 889円 1,377円 1,413円 938円 1,444円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   3日目   2日目~   1日目   3日目   2日目   2日目   3日目   3日目   1日目   2日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤
                            硬化時間 約3~6時間 約3~6時間 - 約3~6時間 - - 約180分 - 約24~48時間 約24~48時間 - - -
                            施工面積 約5m×5m×2m 約5m×5m×2m - 約5m×5m×2m - - 3mm×3mm×30m - - 5×300×450mm - - 約3.3m2(1坪用)
                            内容量 1個(100g) 1個(100g) - 1個(100g) - - 1袋(500g) 1袋(500g) 1袋(4kg) 1袋(1.5kg) - - 1本(400ml)

                            ウメールパテ(速乾タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7232800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            685円

                            ( 754円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ホワイト4905488100258-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました