(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイル目地材(グレー・ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7232400
タイル目地材(グレー・ホワイト) タイルメジザイ(グレー ホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
695円
税込単価
765円

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好なタイル目地材。【特長】・チューブ式な...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番カラー施工面積サイズ(mm)硬化時間仕様
7232400ホワイト巾5mm×深さ5mm×長さ約2.2m100×200×(厚)40約3~6時間硬化型パテ、ヘラ付
7232500濃いグレー
 
商品情報を表示

7232400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7232400

7232400

ホワイト
-
4905488100210
1個(100g)

2個

695( 765円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好なタイル目地材。
【特長】
・チューブ式なので作業性が良好。
・ヘラ付き。
【用途】
・浴室/台所/玄関/洗面台/トイレ等のタイルの目地材として使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイル目地材(グレー・ホワイト)の型番7232400のページです。
型番7232400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイル目地材(グレー・ホワイト)

タイル目地材(グレー・ホワイト)

    ウメールパテ(速乾タイプ)

    ウメールパテ(速乾タイプ)

      タイルの接着材 速乾タイプ

      タイルの接着材 速乾タイプ

        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

          ウメールパテ(グレー・ホワイト)

          ウメールパテ(グレー・ホワイト)

            モルタルセメントはがし剤

            モルタルセメントはがし剤

              かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

              かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

                カラーパテ

                カラーパテ

                  穴うめ職人 和室用

                  穴うめ職人 和室用

                    アスファルトウメール(黒)

                    アスファルトウメール(黒)

                      クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                      クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                        穴うめ職人 木部用

                        穴うめ職人 木部用

                          モルタル改良剤

                          モルタル改良剤

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 建築の友 家庭化学 家庭化学 建築の友 ハウスボックス ハウスボックス 家庭化学 建築の友 ハウスボックス 家庭化学
                            通常価格 695円 685円 651円 938円 896円 886円 378円 699円 409円 839円 884円 409円 1,356円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   9日目   2日目   2日目   2日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            硬化時間 約3~6時間 約3~6時間 約3~6時間 - 約180分 - - - - - - - -
                            施工面積 約5m×5m×2m 約5m×5m×2m 約5m×5m×2m - 3mm×3mm×30m - - - - - - - -
                            内容量 1個(100g) 1個(100g) 1個(100g) - 1袋(500g) 1本(100cc) - - - - - - 1本(1kg)

                            タイル目地材(グレー・ホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7232500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            695円

                            ( 765円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            グレー濃いグレー4905488100227-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました