(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメント白華防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメント白華防止剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
274円
税込単価
301円

白華現象を防止し美しい仕上がりを実現します。【特長】・セメント・モルタルに添加...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3640400

1袋(50g)

2個

274( 301円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

白華現象を防止し美しい仕上がりを実現します。
【特長】
・セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
・使用例1:弊社製品「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合
・「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。
・使用例2:白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。
・水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。
【用途】
・モルタル・コンクリート用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメント白華防止剤の型番3640400のページです。
型番3640400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメント白華防止剤

セメント白華防止剤

    しっくい(ホワイト)

    しっくい(ホワイト)

      タイルの目地材(グレー・ホワイト)

      タイルの目地材(グレー・ホワイト)

        速乾タイプ生セメント

        速乾タイプ生セメント

          速乾セメント(グレー)

          速乾セメント(グレー)

            防水セメント(グレー・ホワイト)

            防水セメント(グレー・ホワイト)

              400g タイル接着ボンド

              400g タイル接着ボンド

                500g タイル接着材

                500g タイル接着材

                  インスタントセメント

                  インスタントセメント

                    モルタル改良剤

                    モルタル改良剤

                      1.0kg ひび割れ補修材

                      1.0kg ひび割れ補修材

                        モルタルセメントはがし剤

                        モルタルセメントはがし剤

                          ペーストモルタル

                          ペーストモルタル

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ エスコ 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 トーヨーマテラン
                            通常価格 274円 635円 306円 935円 526円 485円 670円 810円 290円 1,356円 700円 886円 881円
                            通常出荷日 9日目   2日目   2日目   3日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 - - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            JANコード 4905488051116 - - 4905488123653 - - - - - 4905488012063 - 4905488152134 -
                            内容量 1袋(50g) - - 1袋(4kg) - - - - - 1本(1kg) - 1本(100cc) -

                            セメント白華防止剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました