(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カビがはえにくい!タイルの目地材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カビがはえにくい!タイルの目地材

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
439円
税込単価
483円

【特長】・骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。・無機系セラミ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 硬化時間:
    約5時間
  • 施工面積:
    5mm厚 約300×200mm
  • 内容量:
    1袋(500g)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5884500

5884500

ホワイト
4905488152103
1袋(500g)

2個

439( 483円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
・無機系セラミック抗菌剤を配合。急硬タイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カビがはえにくい!タイルの目地材の型番5884500のページです。
型番5884500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カビがはえにくい!タイルの目地材

カビがはえにくい!タイルの目地材

    インスタントセメント

    インスタントセメント

      抗菌タイル目地材

      抗菌タイル目地材

        速乾抗菌タイル目地材

        速乾抗菌タイル目地材

          タイルの接着材

          タイルの接着材

            壁あな補修材

            壁あな補修材

              タイルの目地材(グレー・ホワイト)

              タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                生セメント

                生セメント

                  障子ふすまのり

                  障子ふすまのり

                    瓦の補修剤

                    瓦の補修剤

                      クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                      クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                        土間モルタル

                        土間モルタル

                          しっくい(ホワイト)

                          しっくい(ホワイト)

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 アサヒペン 家庭化学 建築の友 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 439円 290円 593円 759円 623円 406円 306円 889円 150円 514円 884円 1,324円 635円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   1日目   2日目   3日目   9日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 コンクリート用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            硬化時間 約5時間 約24~48時間 - 約4~5時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 - 約24~48時間 - 約24~48時間 約24~48時間
                            施工面積 5mm厚 約300×200mm - - 5×300×450mm 5×300×450mm 5mm厚 約350×200mm - - - 5mm厚 400mm×500mm - 10mm厚 約400×500mm -
                            内容量 1袋(500g) - - 1袋(1kg) 1袋(1kg) 1袋(500g) - 1袋(4kg) - 1袋(1.5kg) - 1袋(4kg) -

                            カビがはえにくい!タイルの目地材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5884400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            439円

                            ( 483円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            グレー4905488152097-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました