(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インスタントセメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インスタントセメント

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
290円 ~ 926円
税込価格
319円 ~ 1,019円

【特長】・骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
施工面積
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4905488131160
10mm厚 約230×230mm
1袋(1.3kg)

2個

290( 319円 )

2日目

グレー
4905488041070
10mm厚 約400×500mm
1袋(4kg)

6個

756( 832円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インスタントセメント

インスタントセメント

    油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

    油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

      350gx2コンクリート補修材

      350gx2コンクリート補修材

        耐火モルタルS

        耐火モルタルS

          補修復元セメント

          補修復元セメント

            カビがはえにくい!タイルの目地材

            カビがはえにくい!タイルの目地材

              カベ補修材(屋内用)

              カベ補修材(屋内用)

                LOCTITE タイル接着材

                LOCTITE タイル接着材

                  超速乾30分セメント

                  超速乾30分セメント

                    速乾セメント(グレー)

                    速乾セメント(グレー)

                      1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                      1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                        インスタントモルタル仕上用

                        インスタントモルタル仕上用

                          小粒アスファルトV

                          小粒アスファルトV

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ヘンケル ヘンケル 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 290円 839円 1,019円 1,401円 964円 439円 1,032円 1,056円 548円 526円 1,660円 1,069円 864円
                            通常出荷日 2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   2日目~   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - 建築・内装用補修剤 その他
                            硬化時間 約24~48時間 - - 約24~48時間 約6~12時間 約5時間 - - 約30分 約8~16時間 - 約24~48時間 約24~48時間

                            インスタントセメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました