(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
870円
税込単価
957円

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。【特長】・水を計る手間や練...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
    ホワイト
  • 硬化時間:
    接着剤:約6時間、目地剤:約2時間
  • JANコード:
    4905488008011
  • 施工面積:
    接着剤:100角タイル約12枚、目地剤:5mm×10mm×2.5m
  • 仕様:
    速乾、無収縮
  • 内容量:
    1セット(目地剤100g、接着剤80g)

型番

5591400 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類簡易補修剤ホワイト
硬化時間接着剤:約6時間、目地剤:約2時間JANコード4905488008011
施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地剤:5mm×10mm×2.5m仕様速乾、無収縮
内容量1セット(目地剤100g、接着剤80g) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5591400

1セット(目地剤100g、接着剤80g)

2個

870( 957円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
【特長】
・水を計る手間や練る容器が不要なオールインワンタイプです
・水を計る手間や練る容器が不要なオールインワンタイプです
・接着材…ペースト状なので、そのまま使えます。硬化時間は約2~3時間
・目地材…粉体、専用練り液で練り合わせて施工します。硬化時間は約2~3時間
【用途】
・タイルの接着、目地補修のセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」の型番5591400のページです。
型番5591400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

    かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

    かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

      かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

      かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

        和室の穴うめ材3色セット

        和室の穴うめ材3色セット

          かんたん補修シリーズ「浴室用」

          かんたん補修シリーズ「浴室用」

            防水セメント(24時間硬化)

            防水セメント(24時間硬化)

              かんたん補修シリーズ「復元用」

              かんたん補修シリーズ「復元用」

                耐水性壁紙のりキット TN-30

                耐水性壁紙のりキット TN-30

                  クロスの穴うめ材3色セット

                  クロスの穴うめ材3色セット

                    急結セメント

                    急結セメント

                      タイルの下地接着ボンド

                      タイルの下地接着ボンド

                        500g マルチパテ

                        500g マルチパテ

                          クロスタッチ

                          クロスタッチ

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 建築の友 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 建築の友 建築の友 家庭化学 家庭化学 エスコ 建築の友
                            通常価格 870円 870円 788円 691円 788円 688円 789円 1,093円 665円 850円 951円 1,180円 526円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   9日目   2日目   1日目   9日目   3日目   2日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品種類 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤
                            ホワイト グレー グレー - ホワイト グレー グレー - - グレー グレー - -
                            硬化時間 接着剤:約6時間、目地剤:約2時間 約6時間 約6時間 - 約6時間 - 約6時間 - - 約2分 約180分 - -
                            JANコード 4905488008011 4905488010540 4905488144115 - 4905488144092 - 4905488144108 - - 4905488701066 4905488123707 - -
                            施工面積 接着剤:100角タイル約12枚、目地剤:5mm×10mm×2.5m 5mm×10mm×2.5m 5mm×10mm×2.5m - 5mm×10mm×2.5m - 5mm×10mm×2.5m - - - 5×1000×1000mm - -

                            かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト